Die neue Generation unseres industrietauglichen Kleinservoantriebssystems setzt Maßstäbe
Highlight sind die cyber® dynamic line Servomotoren in neuer Baugröße 60 mm für die Realisierung hochdynamischer und präziser Bewegungen. Gleichzeitig erhält die gesamte Motorenfamilie mit hoher Leistungsdichte ein mehrfaches technisches Upgrade: zusätzliche Kabellösungen mit radialem Abgang von 90° für platzsparende Installationen, neue Geber- und Bremsoptionen sowie eine erweiterte Kabelauswahl für Anwendungen mit Schleppketten oder Torsionsbelastung. Wahlweise können die Motoren mit Haltebremsen, Planetengetrieben oder Spindeln erweitert werden.
Die kompakten und konnektiven cyber® simco® drive 2 Servoregler punkten mit CIP-Sync-Echtzeit-Funktionalität und STO-Sicherheitsfunktion. Darüber hinaus überzeugt die motorintegrierte Ausführung cyber® dynamic system durch die dezentrale Intelligenz direkt an der Achse und sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank. All das bietet Ihnen neue Freiheiten bei der Maschinenkonzeption.
Whitepaper Download

Erhöhung der Maschinenproduktivität mittels Anwendung des „Energy Harvesting“-Prinzips als Multiturn-Absolutwertgeber
Mit dem Energy-Harvesting-Prinzip steht eine Technologie zur Verfügung, welche zur Realisierung von miniaturisierten, wartungsfreien und energieautarken Multiturn-Encodern genutzt werden kann. Lesen Sie in unserem Whitepaper, worauf es bei der Anwendung als Motor-Feedback-System ankommt, welche Vorteile sich ergeben und wie die neue Technologie erfolgreich eingesetzt werden konnte.

Empfehlungen für den Servoregler-Einsatz von Drittanbietern mit EtherNet/IP CIP Sync
Maschinenhersteller unterschiedlicher Industriesegmente haben einen hohen Anspruch an dynamische, präzise und synchrone Motion-Control-Anwendungen in Echtzeit. Durch die Integration von CIP Sync in Servoreglern von Drittanbietern gelingt es diesen Anforderungen gerecht zu werden. Lesen Sie in unserem Whitepaper, welche Möglichkeiten und Vorteile es dazu gibt.
Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Konnektivität
Multi-Ethernet-Variante für maximale Flexibilität
Viele echtzeitfähige Feldbusstellen
Automatische Motorparametrierung dank elektronischem Typenschild
Kompaktheit
- Hohe Leistungsdichte der Motoren und Regler
- Motorenkabellösung mit radialem und axialem Abgang
- Motoren- und Regler-Kombination für platzsparende Antriebslösungen im Schaltschrank und dezentral
Flexibilität
Baukastenprinzip ermöglicht optimale Lösungen für unterschiedlichste Applikationen
Optionale Integration von Multiturn-Encoder, Haltebremse, Getriebe oder Spindeltrieb erweitert Funktion der Motoren
Dynamik
Massenträgheitsoptimierte Motoren für max. Beschleunigungen
Echtzeitfähige, taktsynchrone Ethernet-Kommunikation
Dezentrale SPS-Funktionalität zur Entlastung des Automatisierungssystems
Präzision
Absolutwertegeber mit einer Geberauflösung von 12 Bit
Hohe Stromauflösung von 14 Bit für hochgenaue Drehmomentregelung
Regler sind für Maximalströme bis 30 A ausgelegt
Robustheit und Sicherheit
Motoren in Schutzarten bis IP69K
Schleppkettentaugliche oder torsionsfähige Kabellösungen
12 bis 60 VDC Weitbereichseingang
Integrierte Safety Funktion STO gemäß SIL3
Sichere Kommunikation: PROFIsafe, CIP Safety
Reproduzierbarkeit
- Höchste Prozesssicherheit dank reproduzierbarer Prozesse
- Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung
Beratung und Auslegung
Individuelle Beratung vor Ort
Support-Hotline
Auslegung mit cymex®
Dokumentation in EPLAN
Schnittstellen
Das Kleinservoantriebssystem ist mit den flexiblen Feldbusschnittstellen EtherCAT, PROFINET RT / IRT, EtherNet/IP CIP Sync, CANopen, Sercos III und TCP/IP offen für die Anbindung an unterschiedliche Steuerungen. Die Multi-Ethernet-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, mit ein und derselben Hardware, frei zwischen den Feldbusvarianten EtherCAT, PROFINET, Sercos III sowie EtherNet/IP CIP Sync zu wählen. Profitieren Sie darüber hinaus von OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) für einen plattform- und herstellerunabhängigen Datenaustausch sowie für sichere Kommunikation bis SIL3 und PL e Kategorie 4 über PROFIsafe und CIP Safety.

cyber® simco® line
Zur cyber® simco® line zählen Servoregler für sinuskommutierte Servomotoren im Spannungsbereich von 12 bis 60 VDC und einer Spitzenleistung von bis zu 10 kW. Die Servoregler sind als Schaltschrankvariante oder als dezentrale Ausführung in Schutzart IP65 erhältlich. In Kombination mit der intuitiv bedienbaren Software MotionGUI sind eine einfache Parametrierung, Inbetriebnahme und Optimierung des Systems sowie eine flexible Programmierung von Applikationen möglich.
Einfacher Einbau über Hutschienenclip – perfektes Schaltschrankdesign
Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung
Extrem kompakt: bis zu 30% Bauraumeinsparung
Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz
Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65
Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust
Unterstützung steuerungsspezifischer Antriebsprofile und Funktionsbausteinen
Regelmäßige Softwarereleases zur Integration neuer Funktionalitäten
Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors
Hochgenaue und dynamische Drehmomentregelung zur Erzielung eines höheren Maschinendurchsatzes
cyber® dynamic line
cyber® dynamic system
Zubehör
Einsatz in der Praxis
Anwendungen
Nehmen Sie Kontakt auf
Sie haben Fragen zum Kleinservoantriebssystem oder wünschen eine persönliche Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!