SPEEDMAX: maximale Geschwindigkeit mit unseren Servoantrieben

Die innovativen SPEEDMAX-Drahtbiegemaschinen der Schmale Maschinenbau GmbH dringen in neue Leistungsdimensionen vor. Pro Minute kann z. B. der SPEEDMAX S bis zu 200 Biegeteile mit bis zu 20 Biegungen herstellen. Dazu setzt Schmale in der innovativen Anlage rotative Servoantriebe der Serie cyber® power motors ein. WITTENSTEIN cyber motor hat die leistungsstarken Motoren kundenspezifisch angepasst und ihre Massenträgheit minimiert. Das schafft die Voraussetzungen für die hohen Beschleunigungen und extrem kurzen Taktzeiten der Maschine.

Kundenspezifische Anpassung auf den Anwendungsfall
Insgesamt kommen im SPEEDMAX S etwa 90 Servoantriebe von WITTENSTEIN zum Einsatz – viele davon aus der Baureihe cyber® power motors. Diese Motoren wurden gemeinsam mit Schmale entwickelt und sind speziell auf das neuartige Maschinenkonzept abgestimmt. Sie verfügen über Haltebremse, Multiturn-Absolutwertgeber, Temperatursensor und Winkeleinbaudosen. Ohne diese Servoantriebe wäre der SPEEDMAX S mit seinen herausragenden Leistungsdaten nicht realisierbar gewesen. In einigen Achsen werden die Motoren durch Getriebe von WITTENSTEIN alpha ergänzt.

Erleben Sie die Geschwindigkeit des SPEEDMAX im Film

Machen Sie sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der innovativen Drahtbiegemaschine von Schmale Maschinenbau. Und erfahren Sie vom Vertriebsleiter Andreas Goseberg interessante Details zum Projekt.


SCHMALE MASCHINENBAU: PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR JEDES KUNDENBEDÜRFNIS

Ohne die Motoren von WITTENSTEIN wäre der SPEEDMAX mit diesen Leistungsdaten nicht realisierbar gewesen.

SCHMALE MASCHINENBAU: PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR JEDES KUNDENBEDÜRFNIS

Mehr lesen

DER SPEEDMAX GIBT BEI DRAHTBIEGEMASCHINEN DEN TAKT AN

DER SPEEDMAX GIBT BEI DRAHTBIEGEMASCHINEN DEN TAKT AN

Auch der SPEEDMAX ist konsequent von den Wünschen des Kunden her gedacht und gemacht.

Mehr lesen

DIE ANTRIEBSLÖSUNG: UNSERE SERVOTECHNIK MIT ANBINDUNG AN SIEMENS SERVOVERSTÄRKER

DIE ANTRIEBSLÖSUNG: UNSERE SERVOTECHNIK MIT ANBINDUNG AN SIEMENS SERVOVERSTÄRKER

Bei der Servotechnik hat sich Schmale für die Baureihe cyber® power motors entschieden.

Mehr lesen

GESTEIGERTE DYNAMIK DURCH OPTIMIERTE MOTORKONSTRUKTION

GESTEIGERTE DYNAMIK DURCH OPTIMIERTE MOTORKONSTRUKTION

In der Vollausbaustufe hat ein SPEEDMAX über zwanzig servoangetriebene Stationen, die ringförmig um den Rundtakttisch angeordnet sind.

Mehr lesen

KÜRZERE TAKTZEITEN, HÖHERER OUTPUT

Die höhere Zykluszahl sorgt für wesentlich mehr Output. Das macht die Produktion der Drahtbiegeteile deutlich günstiger.

KÜRZERE TAKTZEITEN, HÖHERER OUTPUT

Mehr lesen

UNSERE SERVOTECHNIK BRINGT AUCH LEISTUNGSSTÄRKERE SPEEDMAX-MASCHINEN AUF TOUREN

UNSERE SERVOTECHNIK BRINGT AUCH LEISTUNGSSTÄRKERE SPEEDMAX-MASCHINEN AUF TOUREN

Der SPEEDMAX S ist die kleinste Variante dieser Biegemaschinen-Baureihe.

Mehr lesen