cyber® dynamic line – Bürstenlose Servomotoren

  • Servomotor cyber® dynamic line

  • Produktfamilie cyber® dynamic line

  • Produktfamilie cyber® dynamic line

  • Servomotor cyber® dynamic line mit Servoregler simco® drive

  • Servomotor cyber® dynamic line

  • Servomotor cyber® dynamic line mit Getriebe

  • Servomotor cyber® dynamic line – Inox Design

  • Servomotor cyber® dynamic line – Hygienic Design

  • Servomotoren cyber® dynamic line – Inox Design und Hygienic Design

dynamisch – drehmomentstark – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren der cyber® dynamic line sind die professionelle Wahl für Applikationen mit begrenztem Bauraum. Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Absolutwertgeber ausgestattet, bietet die neue Motorenbaureihe höchste Zuverlässigkeit und Präzision.

Mehr zur cyber® dynamic line 

Hygienisch sicher produzieren

 

Für einen reduzierten Projektierungs­aufwand in Ihrer Elektro­konstruktion sind die Produkte ab sofort in EPLAN verfügbar.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
  • Technische Daten
Unser MotorIhre Vorteile
  • Vier Baugrößen (Außendurchmesser 17, 22, 32, 40 mm)
  • Komplett verschweißtes Edelstahlgehäuse
  • Hochwertiger Absolutwertgeber
  • Hochdynamisch
  • Hohes Drehmoment
  • Effizient, Wirkungsgrade bis 94%
  • Kleine Einbaumaße, geringer Platzbedarf
  • Robuste Ausführung, geeignet für industrielle Umgebung
  • Exakte Positionierung auf kleinstem Bauraum
  • Kürzeste Taktzeiten durch dynamische Bewegungen
  • Einsatz als Direktantrieb
  • Weniger Verluste und ein geringerer Wärmeeintrag
AktuatorenInox-DesignHygienic Design
  • Hochwertige Planetengetriebe
  • Vier Baugrößen (Außendurchmesser 17, 22, 32, 40 mm)
  • Stoffschlüssig mit der cyber® dynamic line verschweißt
  • 1- bis 3-stufige Ausführung
  • Übersetzungbereiche von 4 bis 100
  • Volledelstahlausführung
  • Edelstahlkappe mit Kabelverschraubung
  • Schutzart IP 66/67 (im angebautem Zustand)
  • Hygienegerechte Konstruktion nach EHEDG-Richtlinien
  • Integrierte Kapselung
  • Schutzart IP 69K
Einheit cyber® d17 cyber® d22 cyber® d32 cyber® d40
Außendurchmessermm17223240
Motorlängemm47496981
Nennspannung VDC48
DrehmomentNm0,0350,070,330,96
Dynamiks-29,42 · 1059,52 · 105 7,50 · 105 5,00 · 105
Massekg0,0400,0800,250,400
DrehgeberAbsolutwertgeber (12 Bit)

Änderungen vorbehalten.