cyber® kit line medium – Gehäuselose Servomotoren

  • cyber® kit line – Servomotoren in den Baugrößen 100 und 112 mm

  • Unterschiedliche Baulängen pro Baugröße mit zwei massenträgheitsoptimierten Hohlwellenvarianten

  • Einsatz mit integrierten Temperatursensoren möglich

  • Kompatibilität zu cyber® simco® drive 2 Servoregler

  • Optionales Encoder-Modul mit BiSS-C-, SSI-, Inkremental- und Hall-Schnittstelle

flexibel - hochintegrativ - drehmomentstark

Die gehäuselosen Servomotoren der Produktfamilie cyber® kit line bieten ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität in kompakter Baugröße. Zudem gibt die gehäuselose Ausführung mit kleiner und großer Hohlwelle dem Konstrukteur die größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.


Der cyber® kit line Bausatz bestehend aus Rotor und Stator kann dank der Variantenvielfalt flexibel in die Maschine integriert werden.
Zudem können die Motoren als Direktantriebe (Torquemotoren) eingesetzt werden. 


Typische Einsatzfelder der Motoren sind z.B.: Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackungstechnik, Aktuatoren für Montage-, Transfer- und Handhabungssysteme sowie Anlagen der Prüf- und Messtechnik. 

Webinar:
Technisches Training: Wie gehäuselose Servomotoren eingesetzt werden

In diesem Webinar lernen Sie die Anwendungsmöglichkeiten unserer gehäuselosen Servomotoren aus der technischen Perspektive kennen. Sie erfahren, was bei der Auswahl, der Dimensionierung, dem Einbau und dem Betrieb dieser Motoren zu beachten ist.
 

Zur Aufzeichnung

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Hohes Drehmoment

  • Höchste Drehmomentdichte dank maximalem Kupferfüllfaktor
  • Torquemotor mit 20 Polen

Integrierbarkeit

  • Gehäuselose Ausführung
  • Kleine und große Hohlwelle
  • Für Schrumpfen und Kleben geeignet

Flexibilität

  • 60 V und 750 V Design
  • Eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten

Konnektivität

  • Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Dynamik

  • Massenträgheitsoptimiertes Design
  • 2 Rotorvarianten für unterschiedliche Anwendungen

Zuverlässigkeit

  • Komplett-Verguss für enorme Robustheit
  • Maximale Wicklungstemperatur von 155 °C für erweiterte Einsatzbereiche 
  • Auslegungssicherheit

Produkthighlights

Mit einer Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten bietet die cyber® kit line größte Flexibilität für den Anwender. Die drehmomentoptimierten Motoren bieten ein Höchstmaß an Robustheit durch ihren Vollverguss und maximale Integrierbarkeit durch das gehäuselose Design mit kleiner und großer Hohlwelle. Kombiniert mit den integrierten Temperatursensoren PTC und PT1000 bieten die Motoren viele Möglichkeiten in Sachen Konnektivität.

60 V und 750 V Ausführung

Große und kleine Hohlwelle 

Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Verschiedene Baulängen je Baugröße

60 V und 750 V Ausführung

Große und kleine Hohlwelle 

Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Verschiedene Baulängen je Baugröße

Technische Daten

Baugröße 100

   100-030100-060100-120
ZwischenkreisspannungUDC VDC487504875048750
Maximale LeistungPmaxW3570342157276855870214919
Maximales DrehmomentMmaxNm161632,532,2564,264,2
Maximaler StromImaxA120102002030040
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm5,25,38,48,815,216,3
DauerstillstandsstromI0A33,42,849,45,261,58,8
Leerlaufdrehzahln0min-1356534672990349722263460
StatoraußendurchmesserA1mm100
StatorlängeBmm6393153
BlechpaketlängeB1mm3060120
RotorinnendurchmesserDmm24 | 56

Baugröße 112

   112-030112-060112-120
ZwischenkreisspannungUDC VDC750750750
Maximale LeistungPmaxW4771769613264
Maximales DrehmomentMmaxNm22,645,590,4
Maximaler StromImaxA152641
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm7,111,621,51
DauerstillstandsstromI0A3,968,1
Leerlaufdrehzahln0min-1355430552434
StatoraußendurchmesserA1mm112,5
StatorlängeBmm6292152
BlechpaketlängeB1mm3060120
RotorinnendurchmesserDmm30 | 63