cyber® kit line small – Gehäuselose Servomotoren

  • cyber® kit line – Servomotoren in den Baugrößen 50 und 85 mm

  • Unterschiedliche Baulängen pro Baugröße mit zwei massenträgheitsoptimierten Hohlwellenvarianten

  • Einsatz mit integrierten Temperatursensoren

  • Optionales Encoder-Modul mit BiSS-C-, SSI-, Inkremental- und Hall-Schnittstelle

  • Kompatibilität zu den cyber® simco® line Servoreglern

drehmomentstark – hochintegrativ – flexibel

Die gehäuselosen Servomotoren der Produktfamilie cyber® kit line bieten ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität in kompakter Baugröße. Zudem gibt die gehäuselose Ausführung mit kleiner und großer Hohlwelle dem Konstrukteur die größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.

Der cyber® kit line Bausatz bestehend aus Rotor und Stator kann dank der Variantenvielfalt flexibel in die Maschine integriert werden.

Webinar:
Technisches Training: Wie gehäuselose Servomotoren eingesetzt werden

In diesem Webinar lernen Sie die Anwendungsmöglichkeiten unserer gehäuselosen Servomotoren aus der technischen Perspektive kennen. Sie erfahren, was bei der Auswahl, der Dimensionierung, dem Einbau und dem Betrieb dieser Motoren zu beachten ist.
 

Zur Aufzeichnung

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Hohes Drehmoment

  • Höchste Drehmomentdichte dank maximalem Kupferfüllfaktor
  • Torquemotor mit 20 Polen

Integrierbarkeit

  • Gehäuselose Ausführung
  • Kleine und große Hohlwelle
  • Für Kleben geeignet

Flexibilität

  • 60 V und 600 V Design
  • Eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten

Konnektivität

  • Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor
  • Optionales Encoder-Modul

Dynamik

  • Massenträgheitsoptimiertes Design
  • 2 Rotorvarianten für unterschiedliche Anwendungen

Zuverlässigkeit

  • Komplett-Verguss für enorme Robustheit
  • Maximale Wicklungstemperatur von 140 °C für erweiterte Einsatzbereiche 
  • Auslegungssicherheit

Produkthighlights

Mit mehr als 100 Auswahlmöglichkeiten bietet die cyber® kit line größte Flexibilität für den Anwender. Die drehmomentoptimierten Motoren bieten ein Höchstmaß an Robustheit durch ihren Vollverguss und maximale Integrierbarkeit durch das gehäuselose Design mit kleiner und großer Hohlwelle. Kombiniert mit den integrierten Temperatursensoren PTC und PT1000 sowie optionalem Encoder-Modul bieten die Motoren viele Möglichkeiten in Sachen Konnektivität.

60 V und 600 V Ausführung

Große und kleine Hohlwelle

Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Optionales Encoder-Modul

  • BiSS-C
  • SSI (optional)
  • Inkremental-Signale (ABZ)
  • Hall-Signale (UVW)

 Verschiedene Baulängen je Baugröße

60 V und 600 V Ausführung

Große und kleine Hohlwelle

Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Optionales Encoder-Modul

  • BiSS-C
  • SSI (optional)
  • Inkremental-Signale (ABZ)
  • Hall-Signale (UVW)

 Verschiedene Baulängen je Baugröße

Technische Daten

Baugröße 050

   050-010050-020050-040
ZwischenkreisspannungUDC VDC484856048560
Maximale LeistungPmaxW3044069325491229
Maximales DrehmomentMmaxNm0,661,301,102,662,88
Maximaler StromImaxA10,013,03,020,03,0
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm0,350,730,631,091,01
DauerstillstandsstromI0A5,87,71,19,01,1
Leerlaufdrehzahln0min-1701650151084338017098
StatoraußendurchmesserA1mm50
StatorlängeBmm23,232,952,7
BlechpaketlängeB1mm102040
RotorinnendurchmesserDmm12 | 30

Baugröße 085

   085-020085-040085-080
ZwischenkreisspannungUDC VDC485604856048560
Maximale LeistungPmaxW177346562692699634529405
Maximales DrehmomentMmaxNm7,97,414,916,126,631,5
Maximaler StromImaxA61,510,089,015,0120,020,0
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm2,983,145,245,067,677,70
DauerstillstandsstromI0A23,34,131,64,636,75,3
Leerlaufdrehzahln0min-1370083242900589022904084
StatoraußendurchmesserA1mm85
StatorlängeBmm36,75796,8
BlechpaketlängeB1mm204080
RotorinnendurchmesserDmm15 | 50