cyber® power motor

  • cyber® power motor

  • cyber® power motor

  • cyber® power motor

  • cyber® power motor

  • cyber® power motor – Hohlwelle

  • cyber® power motor

Leistungsstark – kompakt – wartungsfreundlich

Die cyber® power motors sind leistungsstarke Servomotoren, die sich durch ihr hervorragendes Leistungsgewicht und ihren Wirkungsgrad auszeichnen. 

Wenn der Durchsatz von größter Bedeutung ist, ist die Fähigkeit von Servomotoren, schneller zu beschleunigen, oft der limitierende Faktor. Unsere cyber® power motors können mit einer äußert geringen Rotorträgheit ausgeführt werden, sodass deutlich höhere Beschleunigungsraten als bei traditionellen Servomotoren möglich sind.
 


Wir sind mit den cyber® power motors ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
  • Technische Daten
Unser MotorIhre Vorteile
  • Leistungsstarke Motoren
  • Kompakte Abmessungen
  • Hohe Überlastfähigkeit und Dynamik
  • Individuellle konstruktive Anpassungen
  • Extrem effizient
  • Wartungsfrei
  • Nutzung von Direktantrieben auf kleinstem Bauraum
  • Minimaler Bauraumbedarf
  • Höherer Durchsatz mit verkürzten Taktzeiten
  • Hohe Integration in vorhandene Konzepte
  • Minimierung von Betriebskosten
  • Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer

 

 

Ihre Möglichkeiten
  • Alle gängigen Gebersysteme
  • Integrierte Haltebremse
  • Konvektions- oder Flüssigkeitskühlung mit Brauch- oder Frischwasser
  • Ausführung mit Getriebegehäuselose Ausführung
  • Kundenspezifisch mit Hohlwelle
  • Integration in Ihre Maschine
  • Ausführung in hoher Schutzart bis IP6K9K
  • Gehäuse in Edelstahlausführung

 

 

 EinheitBaugröße 064Baugröße 094Baugröße 130Baugröße 155Baugröße 178Baugröße 220
MaximalleistungkW610324572102
Eckdrehzahlmin-118000100004500400030002750
Dynamiks-214000010700067000263002120015500
NennspannungVDC560

Änderungen vorbehalten.