Servomotoren

Servomotoren

Die bürstenlosen Kleinservomotoren der cyber® dynamic line im Standardgehäuse, in Inox-Ausführung oder im Hygienic Design sind in vier Baugrößen mit einem Außendurchmesser von 17 bis 40 mm verfügbar. Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Absolutwertgeber ausgestattet, bietet die neue Bauform höchste Zuverlässigkeit und Präzision. Die schleppkettentaugliche und zweifach geschirmte Einkabellösung ist für den Einsatz im industriellen Bereich konzipiert.

Einkabellösung mit industrietauglichem Steckverbinder

Hochwertiges Edelstahlgehäuse

Nennspannung 48 VDC

Schutzart bis IP69K (im angebauten Zustand)

Integriertes Gebersystem: Absolutwertgeber (Singleturn) oder Inkrementalgeber

Hotspot 1

Einkabellösung mit industrietauglichem Steckverbinder

Hotspot 2

Hochwertiges Edelstahlgehäuse

Hotspot 3

Nennspannung 48 VDC

Hotspot 4

Schutzart bis IP69K (im angebauten Zustand)

Hotspot 5

Integriertes Gebersystem: Absolutwertgeber (Singleturn) oder Inkrementalgeber

Servoaktuatoren

Servoaktuatoren

Die industrietauglichen Kleinservomotoren können mit ein- bis dreistufigen Planetengetrieben zur Wandlung von Drehmomenten bis 12 Nm kombiniert werden. Durch eine stoffschlüssige Verbidung bilden sie eine hochkompakte Einheit ohne zusätzliche Adapterplatte.

Einkabellösung mit industrietauglichem Steckverbinder

Kompakter Aufbau durch Einsparung der Adapterplatte

1-3 stufige Ausführung

Hochwertiges Planetengetriebe

Motor und Getriebe stoffschlüssig verchweißt

Hotspot 1

Einkabellösung mit industrietauglichem Steckverbinder

Hotspot 2

Kompakter Aufbau durch Einsparung der Adapterplatte

Hotspot 3

1-3 stufige Ausführung

Hotspot 4

Hochwertiges Planetengetriebe

Hotspot 5

Motor und Getriebe stoffschlüssig verchweißt

Linearaktuatoren

Linearaktuatoren

Die industrietauglichen Servomotoren der cyber® dynamic line mit integrierter Spindel sind die ideale Lösung für dynamische Positioniervorgänge. Bei der Aktuatorversion bilden der Servomotor, der Kugelgewindetrieb, die Linearführung und das Gebersystem eine geschlossene, hoch integrierte und einbaufertige Einheit. Sie stellen eine energieeffiziente und wartungsfreie Alternative zu Pneumatikzylindern dar.

Integrierte Linearführung mit Verdrehsicherung

Geschlossenes Schubrohr mit integriertem Absteifer

Integrierter Kugelgewindetrieb

Verstärkte Axiallagerung

Schutzart bis IP69K (im angebauten Zustand)

Hostpot 1

Integrierte Linearführung mit Verdrehsicherung

Hostpot 2

Geschlossenes Schubrohr mit integriertem Absteifer

Hostpot 3

Integrierter Kugelgewindetrieb

Hostpot 4

Verstärkte Axiallagerung

Hostpot 5

Schutzart bis IP69K (im angebauten Zustand)