cyber® simco® drive ist ein Servoregler für sinuskommutierte Servomotoren im Spannungsbereich von 16 bis 56 VDC und einer Spitzenleistung von bis zu 5 kW. Die Servoregler sind als Schaltschrankvariante oder als dezentrale Ausführung in Schutzart IP65 erhältlich. In Kombination mit der intuitiv bedienbaren Software MotionGUI ist eine einfache Parametrierung, Inbetriebnahme und Optimierung des Systems sowie eine flexible Programmierung von Applikationen möglich.

Mehr zum Produktportfolio

Einfacher Einbau über Hutschienenclip – perfektes Schaltschrankdesign

Hochgenaue und dynamische Drehmomentregelung zur Erzielung eines höheren Maschinendurchsatzes

Extrem kompakt: bis zu 30% Bauraumeinsparung

Vielfältige Feldbusschnittstellen

Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Unterstützung steuerungsspezifischer Antriebsprofile und Funktionsbausteinen

Regelmäßige Softwarereleases zur Integration neuer Funktionalitäten

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors