Flexibilität

  • Über 15.000 Varianten im Baukasten

  • Integrierte SPS-Funktionalität

  • Intuitive Software zur einfachen Inbetriebnahme und Optimierung des Systems

Dynamik

  • Hohe Überlastfähigkeit

  • Geringe Massenträgheit       

  • Schaltfrequenz von 8 bis 32 kHz

  • Ideal für dynamische Prozesse mit kurzen Taktzeiten

Kompaktheit

  • Antriebe mit Außendurchmesser bis 17 mm

  • Dezentraler Einsatz des Regelgeräts für Platzersparnis im Schaltschrank

  • Einkabeltechnologie

Präzision

  • Geberauflösung: 12 Bit

  • Hohe Stromauflösung von 14 Bit für hochgenaue Drehmomentregelung

Reproduzierbarkeit

  • Hohe Prozesssicherheit dank reproduzierbarer Prozesse

  • Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung

Effizienz

  • Energieeffiziente und wartungsfreie Antriebe

  • Geringe Wärmeentwicklung

Konnektivität

  • Vielfältige echtzeitfähige Feldbusschnittstellen

  • Automatische Motorparametrierung dank elektronischem Typenschild

Beratung und Auslegung

  • Individuelle Beratung vor Ort

  • Telefonische Supporthotline

  • Auslegung mit cymex®

  • Dokumentation in EPLAN