• Kleinservoantriebssystem

    Servomotoren und Servoaktuatoren der cyber® dynamic line ergänzen die smarte Servoregler-Baureihe cyber® simco® line zum kompletten Antriebssystem.

  • Produktfamilie cyber® simco® line

    cyber® simco® drive ist ein Servoregler für sinuskommutierte Servomotoren im Spannungsbereich von 16 bis 56 VDC und einer Spitzenleistung von bis zu 5 kW.

  • Einsatz im Schaltschrank oder dezentral

    Die Servoregler sind als Schaltschrankvariante mit Schutzart IP20 oder als dezentrale Ausführung in Schutzart IP65 erhältlich.

  • Produktfamilie cyber® dynamic line

    Die bürstenlosen Servomotoren der cyber® dynamic line sind in vier Baugrößen erhältlich und können optional mit einem Planetengetriebe und einem Kugelgewindetrieb ausgestattet werden.

  • cyber® dynamic motors

    Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Absolutwertgeber ausgestattet, bietet die Motorenbaureihe der cyber® dynamic line höchste Zuverlässigkeit und Präzision.

  • cyber® dynamic actuators L

    Bei den Linearaktuatoren der cyber® dynamic line bilden der Servomotor, der Kugelgewindetrieb, die Linearführung und das Gebersystem eine geschlossene, hoch integrierte und einbaufertige Einheit.

  • Inox- und Hygienic Design

    Die Servomotoren und -aktuatoren der cyber® dynamic line sind optional als Volledelstahlausführung (Inox Design) oder im Hygienic Design verfügbar.

  • Schnittbild cyber® dynamic actuators L

    Angeboten werden die Kleinservomotoren mit integrierter Spindel in vier Baugrößen mit jeweils zwei Spindelsteigungen sowie zwei verschiedene Hublängen für Kurz- und Langhubanwendungen.