Hochpräzises Motion Control für die Mikromontage

Kleinstschraubprozesse bei der Mikromontage von Mobiltelefonen oder Hörgeräten – in Verbindung mit schnellen Taktzeiten und integrierter Zuführung – stellen höchste Anforderungen an automatisierte Schraubsysteme. Mit hochdynamischen Kleinservomotoren der Familie cyber® dynamic line und echtzeitfähigen Antriebsverstärkern der Baureihe simco® drive von WITTENSTEIN cyber motor hat der Schraub- und Verbindungstechnik-Spezialist STÖGER AUTOMATION eine wegweisende Handlings- und Montagelösung entwickelt.

Eine Lösung, die es bislang nicht gab
Mit den Kleinmotoren und Antriebsverstärkern von WITTENSTEIN konnte STÖGER eine hochinnovative Lösung für das prozesssichere Bereitstellen, Eindrehen und Anziehen von Miniaturschrauben realisieren. Die kompakten Außenmaße der industrietauglichen Kleinservomotoren, ihre geringe Masse sowie intelligente Antriebsverstärker mit einer hohen Schaltfrequenz und einer außergewöhnlich hohen Stromauflösung sind für das Unternehmen die entscheidenden Vorteile unserer Antriebslösung. Hinzu kommt die variable Gestaltung der Schnittstellen zu übergeordneten Steuerungen, denn die Schraubroboter können sowohl als Einzelgeräte wie auch in großen Anlagen eingesetzt werden. Speziell für die Z-Achse haben wir einen Linearaktuator entwickelt, der mit idealen Funktionalitäten und hoher Wirtschaftlichkeit überzeugt.

STÖGER AUTOMATION: führend in der Schraub- und Verbindungstechnik
Die STÖGER AUTOMATION GmbH im bayrischen Königsdorf ist technologisch führend in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen für das prozesssichere Verschrauben von Bauteilen. Mehr als 8.000 Systeme sind weltweit in verschiedenen Industriezweigen im Einsatz. Das Spektrum reicht vom Handschrauber im Stand-alone-Betrieb bis zum integrationsfähigen, komplexen Vollautomaten mit automatischer Zuführung der Verbindungselemente für die Mittel- und Großserienfertigung. Die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, liegt in der DNA des Unternehmens. Deshalb kommen Kunden auch immer wieder mit besonderen Herausforderungen auf die Schraubsystemspezialisten zu.


EINE AUFGABE, DIE ES IN SICH HATTE

Dank der Servotechnik von WITTENSTEIN konnten wir ein Kleinstschraubsystem realisieren, dass neue Maßstäbe setzt.

EINE AUFGABE, DIE ES IN SICH HATTE

Mehr lesen

GESCHWINDIGKEIT IST LÄNGST NOCH NICHT ALLES

GESCHWINDIGKEIT IST LÄNGST NOCH NICHT ALLES

Die filigranen Schrauben müssen mit hohem Feingefühl eingedreht werden. Dies geschieht mit einem Drehmoment von kleiner 0,05 Nm, wobei die Drehzahl beim Anziehen der Schraube über einen MotionTask gesenkt wird, um eine optimale, fehlerfreie Verbindung mit definiertem Anzugsmoment zu gewährleisten.

Mehr lesen

KOMPAKT, DYNAMISCH, PRÄZISE: DIE KLEINSERVOMOTOREN DER CYBER® DYNAMIC LINE

KOMPAKT, DYNAMISCH, PRÄZISE: DIE KLEINSERVOMOTOREN DER CYBER® DYNAMIC LINE

Die für diese Applikation eingesetzte Baugröße dynamic line 22 bietet nicht nur ein optimales Leistungsverhältnis von Drehzahl und Drehmoment – sie minimiert auch den Achsabstand der beiden Doppelschraubersegmente. Dadurch ist das Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen möglich, und das mit einem extrem kleinen Footprint der Schrauberzelle.

Mehr lesen

HOHE AUFLÖSUNG, PROGRAMMIERBARE MOTION TASKS: DIE ANTRIEBSVERSTÄRKER SIMCO® DRIVE

HOHE AUFLÖSUNG, PROGRAMMIERBARE MOTION TASKS: DIE ANTRIEBSVERSTÄRKER SIMCO® DRIVE

Jeder Motor der Kleinantriebssysteme ist mit einem Antriebsverstärker der Baureihe simco® drive verbunden.

Mehr lesen

SERVOANTRIEBE BEREIT FÜR SKALIERUNG DES SCHRAUBSYSTEMS

SERVOANTRIEBE BEREIT FÜR SKALIERUNG DES SCHRAUBSYSTEMS

Mit den simco® drive-Antriebsverstärkern und den Kleinservomotoren der cyber® dynamic line konnte STÖGER eine hochperformante Antriebslösung für sein Kleinstschraubsystem realisieren. Der Schraubsystemhersteller kann die industriegerecht ausgeführte Lösung auf einfache Weise parametrieren, anbinden und in Betrieb nehmen.

Mehr lesen