cyber® kit motors – gehäuselose Servomotoren

  • cyber® kit motors Produktfamilie
  • cyber® kit motors Leistungsoptimiert – Schnittbild
  • cyber® kit motors Drehmomentoptimiert – Schnittbild
  • Produktfamilie cyber® kit motors
  • cyber® kit motors

Kompakt – dynamisch – hochintegrierbar

Die Servomotoren aus der Produktfamilie der cyber® kit motors bieten ein Höchstmaß an Leistung und Flexibilität in kompakter Baugröße. Die gehäuselose Ausführung von Stator und Rotor gibt dem Konstrukteur größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

Ihr Nutzen

Kompaktheit

  • Gewichtsoptimierte Bauweise
  • Leistungsdichte bis 10 kW/kg
  • Geringe Wickelkopfhöhe

Effizienz

  • Geringe Verlustleistungen
  • Optimierte Motortopologie
  • Gesteigerte Wärmeabfuhr

Robustheit / Sicherheit

  • Vergossene Statoren
  • Erweiterte individuelle Typprüfung
  • Teststand für gehäuselose Motoren
  • Zertifizierung (CE, UL, …)

Integrationsfähigkeit

  • Unterstützung beim Selbsteinbau (Blechbandage, Einführvorrichtung)
  • Kundenspezifische Schnittstellen (Bohrbild, Motorwelle, etc.)
  • Erweiterung des Lieferumfangs möglich

Präzision

  • Optimierte Gleichlaufeigenschaften
  • Geringe Drehmomentwelligkeit
  • Geringes Rastmoment

Vielfalt

  • Statordurchmesser von 19mm bis 440mm
  • Spannungen bis 750V möglich
  • Leistungs- & drehmomentoptimierte Variante

Produktvarianten

Leistungsoptimiert

Die leistungsoptimierten Motoren der cyber® kit motors zeichnen sich mit ihrer geringen
Polpaarzahl durch einer hohen Überlastfähigkeit und ein geringes Rastmoment aus.
Besonders die Kombination aus Effizienz und Variabilität begünstigt den Einsatz in
kundenspezifischen Applikationen mit der Anforderung an höchste Integration und Kompaktheit.

Technische Daten

Nennspannung 24 bis 750 VDC

Geringe Polpaarzahl

Geringes Rastmoment

Hohe Überlastfähigkeit

Vergossene Statorwicklung

Nennspannung 24 bis 750VDC

Nennspannung 24 bis 750 VDC

Geringe Polpaarzahl

Geringe Polpaarzahl

Geringes Rastmoment

Geringes Rastmoment

Hohe Überlastfähigkeit

Hohe Überlastfähigkeit

Vergossene Statorwicklung

Vergossene Statorwicklung

Drehmomentoptimiert

Eine hohe Polpaarzahl und optimierte Massenträgheit zeichnen die drehmomentoptimierten
cyber® kit motors aus. Besonders in bewegten Achsen bieten die Motoren ein Höchstmaß an
Flexibilität und sind durch ihr Design mit großer Hohlwelle im Besonderen für die Durchführung
von verschiedenen Medien konzipiert.

Technische Daten

Große Hohlwelle bis ¾ des Außendurchmessers

Dauerdrehmoment bis 1500 Nm

Optimierte Massenträgheit

Vergossene Statorwicklung

Große Hohlwelle bis ¾ des Außendurchmessers

Große Hohlwelle bis ¾ des Außendurchmessers

Dauerdrehmoment bis 1500 Nm

Dauerdrehmoment bis 1500 Nm

Optimierte Massenträgheit

Optimierte Massenträgheit

Vergossene Statorwicklung

Vergossene Statorwicklung

Optionen

Wicklung

Sensorik

Schnittstellen

Kühlung

Kabelabgang

Individuelle Blechpakete

Integration in das Gesamtsystem

Wir vereinfachen und beschleunigen die Integration in Ihre Applikation.

Maximale Effizienz und höchste Leistungsdaten auf einem begrenzten Bauraum sind typische Anforderungen für gehäuselose Motoren. Wir unterstützen Sie hier bei der optimalen Integration in Ihr System. Die Schnittstelle bzw. der Lieferumfang kann dabei variabel gestaltet werden, um den Einbau prozesssicher und kosteneffizient zu gestalten.

Eigenständige Integration

Sie übernehmen die Montage. Wir unterstützen bei der Integration, u.a. mit Einführvorrichtungen und Schulungen (z.B. Magnetkleben, Schrumpfen).

Ihre Vorteile:

  • Wir minimieren Ihr Risiko durch gezielte Hilfestellungen
  • Sie steigern Ihre interne Wertschöpfung
  • Wir lassen Sie an unserem Entwicklungs- & Fertigungsknowhow teilhaben

Lieferung eines einbaufertigen Systems

WITTENSTEIN übernimmt die Montage: Der Zusammenbau unserer Motoren und Ihrer bereitgestellten Bauteile zu einbaufertigen Baugruppen erfolgt bei WITTENSTEIN.

Ihre Vorteile:

  • Sie nutzen unsere Entwicklungs- & Montageerfahrung
  • Kostenreduktion durch optimale Integration
  • Vereinfachte Integration in Ihre Anlage durch Lieferung einer einbaufertigen Baugruppe