Rotative Servoaktuatoren TPM+

  • TPM+ dynamic: Dynamik bei geringen Bauraum und hoher Laufruhe. Aktuator mit zweistufigem Getriebe für überwiegend rotative Applikationen

  • TPM+ high torque: Hohe Verdrehsteifigkeit und hohe Leistungsdichte. Zwei- oder dreistufiger Servoaktuator für Schwerlast-Applikationen
  • TPM+ power: Hohes Drehmoment, geringer Bauraum. Ein- oder zweistufige Motor-Getriebe-Kombination für lineare und rotative Applikationen

Produktiver – Effizienter – Präziser

Beim Servoaktuator verschmelzen Präzisionsplanetengetriebe und Synchronservomotor kupplungsfrei zu einer flexibel einsetzbaren Einheit und überzeugen durch Dynamik, Drehmoment und Verdrehsteifigkeit. Kombiniert mit kurzer Gesamtbaulänge, einer hohen Leistungsdichte und einer Laufruhe, wie Sie noch nie gehört haben. Zusammen mit einer praxisgerechten Leistungsabstufung immer ein Plus an Wirtschaftlichkeit für Ihre Produktion.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technical data
  • System expansions
  • Options
  • Your benefits
  • Versions

 

TPM+ dynamic

  • 5 sizes
  • Max. output speed 55 to 375 RPMs
  • Max. output torque 30 to 1300 Nm
  • Max. motor performance 0.8 to 15.2 kW
  • Installation length 113 to 332 mm

TPM+ high torque

  • Four sizes
  • Max. output speed 20 to 220 RPMs
  • Max. output torque 230 to 3100 Nm
  • Max. motor performance 1.7 to 55.1 kW
  • Installation length 183 to 491 mm

TPM+ power

  • Five sizes
  • Max. output speed 45 to 1500 RPMs
  • Max. output torque 15 to 1600 Nm
  • Max. motor performance 1.0 to 34.5 kW
  • Installation length 149 to 411 mm

 

 

  • Wide selection of racks and pinions; on request, the pinion can be welded directly to the output flange.
  • Cables for power and signaling, drag-chain-compatible, pre-assembled for selected servo controllers 
  • The simco® drive servo amplifier is available as a switch cabinet version with protection class IP20 and as a decentralized version with protection class IP65. With a voltage range from 24 to 48 V DC and a rated power of up to 2 kW, the simco® drive servo amplifier can be used for high-precision applications.

 

 

 

You can choose from:
  

  • Design "enhanced corrosion protection" 
  • Permanent magnet holding brake 
  • EnDat 2.1 or Hiperface Absolute encoder 
  • TTL incremental encoder with Hall effect signal 
  • DRIVECLiQ, EnDat 2.2, Hiperface DSL (on request) 
  • KTY and PTC temperature sensors 
  • Intermediate circuit voltage of 48, 320 or 560V DC 
  • Straight or angled integral sockets

 

 

 

Increased productivity
The benefits for your machinery and plants: An actuator with a low moment of inertia and an extremely rigid drive train provide for maximum precision and power. A decisive increase in productivity 


Higher efficiency
Low torsional backlash, an output bearing with a high degree of tilting rigidity and integration of the gearbox pinion in the motor shaft result in: smaller motors, reduced energy consumption and lower investment costs.

Higher precision
Low levels of operating noise due to helical teeth and outstanding control properties provide enhanced precision in your machinery and plants. The result: truly cost-effective products

 

 

 

Highly compact motor/gearbox unit consisting of a precision planetary gearbox and permanent-magnet-excited synchronous servo motor with resolver UL certified


Three designs for different areas of application

1. TPM+ dynamic: dynamic motor version in combination with two-stage planetary gearbox for rotary applications in packaging, robotics and automation

2. TPM+ high torque: powerful motor and highly rigid planetary gearbox in two and three-stage designs for applications in processing machinery and handling of large masses

3. TPM+ power: powerful motor with one or two-stage planetary gearbox for demanding linear and rotary applications in processing and handling