Kleinservoantriebssystem

  • Industrietaugliches Servoantriebssystem – simco® drive und cyber® dynamic line
  • simco® drive und cyber® dynamic line Aktuator
  • Servoregler simco® drive: Ausführung in Schutzart IP65 oder IP20

  • simco® drive IP20: Ideal für den Einsatz im Schaltschrank

  • simco® drive IP65: dezentrales Antriebskonzept zum Einsatz direkt in der Maschine

  • cyber® dynamic line Familie

  • Software MotionGUI: Technologiefunktion zur Erstellung von Fahraufträgen

  • Software MotionGUI: Durchführung von Diganosen über die Scope-Funktion

  • Die Webserver funktion des simco® drive ermöglicht ein Condition Monitoring im Betrieb, Analyse der Prozessparameter, Diagnose von Fehlern und die Optimierung der Gesamtanlage.

A perfect match: Zwei Spitzenspieler – ein ideales Doppel

Die cyber® dynamic line und simco® drive sind ein perfektes Duo: Motor und Servoregler aus einer Hand, schnelle Inbetriebnahme, Einkabellösung, höchstmögliche Dynamik. Auf Wunsch ist die cyber® dynamic line auch als fest verbundene Motor-Getriebe-Kombination mit integriertem Edelstahl-Getriebe verfügbar. Beiden Systemen liegt die gleiche Entwicklungsphilosophie zugrunde: Sicherheit, Intelligenz (in Form von Funktionalität) und Ressourceneffizienz frühzeitig zu integrieren und gleichzeitig die Technologie-Trends Miniaturisierung, Integration und Netzwerkfähigkeit zu realisieren. 

Für einen reduzierten Projektierungs­aufwand in Ihrer Elektro­konstruktion sind die Produkte ab sofort in EPLAN verfügbar.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Software
  • Optionen
  • Ihr Vorteil
  • Ausführungen

cyber® dynamic line

  • Zwischenkreisspannung von 48 VDC 
  • Motorbaugrößen 17, 22, 32 und 40 
  • Verdrehspiel zw. 20 und 50 arcmin 
  • Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 
  • Getriebeübersetzungen 4, 12, 21, 28, 36, 48, 64, 72, 100 
  • elektr. Zuleitung als Hybridkabel mit Leistung und Logik 
  • Nenndrehmomente am Abtrieb bis 12 Nm 
  • Nenndrehzahlen am Abtrieb 1500 min-1

simco® drive

  • Nennleistung bis 750 W
  • Spitzenleistung bis 1,5 kW
  • Flexible Kommunikationsschnittstellen: CANopen, EtherCAT, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP, TCP/IP
  • Einfache Inbetriebnahme über serielle Schnittstelle

simco drive MotionGUI

Software zur Inbetriebnahme, Diagnose und Optimierung

Über verschiedenste Funktionen können Diagnosen, Optimierungen und die Parametrierung des Antriebes durchgeführt werden. Diagnose-Routinen und das Ereignislogging werden mittels Echtzeituhr realisiert. Dadurch können ein Condition Monitoring wie auch Integrations- und Wartungsarbeiten effizient und zeitsparend realisiert werden.

Funktionen

  • Automatische Parametrierung des Systems über elektronischen Typenschild oder Bestellschlüssel des Motors
  • Technologiefunktionen: Motion Tasks, Kurvenscheibe (Slave)
  • Auswertung eines Beschleunigungssensors
  • Analysemöglichkeit über Osziloskop Funktion
  • Speichern von Fehlern und Warnungen im Fehlerspeicher
  • Referenzierung im Servicefall
  • Ansteuerung von Digitalen Ein- und Ausgängen
  • Auslesen und Export von Antriebsparametern
  • Monitoring von technischen Parametern und Zuständen des Antriebs

Ihr Vorteil

  • einfache und intuitive Bedienung der Benutzerschnittstelle
  • flexible Anbindungsmöglichkeiten über Feldbusschnittstellen
  • Realisierung hoher Übertragungsraten über echtzeitfähige Feldbusse
  • Schnelle Inbetriebnahme bei PROFINET RT/IRT über PROFIdrive Antriebsprofil
  • schnelle und einfache Parametrierung des Systems
  • höhere Produktvität und schnelle Diagnose von Fehlern und Warnungen im Ereignis-Logging mit Echtzeituhr
  • Integration von neuen Funktionen über regelmäßige Softwareupdates
  • erhöhte Sicherheit durch zweikanalige Safetyfunktionalität STO
  • Flexible Programmierung der Applikation
  • Webserver- Funktionalität 

Kabel

  • vorkonfektionierte Motorverbindungsleitungen: Hybridmotorkabel und Verlängerungskabel zur Verbindung von cyber dynamic line mit simco drive IP20 und IP65 Ausführung 
  • Kabellängen bis zu 20 m verfügbar 

Getriebe

  • fest verbundene Motor-Getriebe-Kombination mit verschiedenen Übersetzungsverhältnissen und 1 bis 3-stufiger Ausführung
  • perfekt aufeinander abgestimmtes Antriebssystem 
  • einfache Inbetriebnahme durch automatische Parametrierung des Systems
  • höchste Dynamik und Präzision
  • Sicherheit: hohe Überlastfähigkeit des Systems
  • flexibler Einsatz durch Ausführung mit hoher Schutzart
  • Einfache Integration aufgrund eines kompakten Designs der Komponenten

simco® drive mit cyber® dynamic line

  • 4 Baugrößen mit Motordurchmessern von 17 bis 40 mm 
  • Einkabellösung; Hybrid-Motorkabel für Leistungs- und Signalkabel 
  • Feeback: BISS C Absolutwertgeber 
  • elektronisches Typenschild im Geber hinterlegt 
  • Schutzarten von IP54 bis IP69K 

simco® drive mit cyber® dynamic line Aktuator

  • Ergänzung der Motorreihe cyber dynamic line durch integriertes Edelstahl-Getriebe 
  • ein- bis drei-stufige Ausführung 
  • verschiedene Übersetzungsverhältnisse 
  • kompakte Ausführung