cyber® force actuator – Linearaktuatoren

  • cyber® force motor

  • Product family cyber® force motors

  • cyber® force motor

  •    

  • cyber® force motor

Zuverlässig – kompakt – präzise

Durch die Integration einer hochpräzisen Spindel in den Servomotor sind die cyber® force motors besonders platzsparend und dadurch flexibel einsetzbar. Die Antriebe sind sehr zuverlässig, präzise und extrem langlebig. Aufgrund der intelligenten Konstruktion wird eine überdurchschnittliche Dynamik erreicht.
 


Wir sind mit den cyber® force actuators ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
  • Technische Daten
Unser MotorIhre Vorteile
  • Vollintegrierte Einheit aus Motor, Spindel, Geber und Bremse
  • Leistungsdichte Servomotoren mit hoher Überlastfähigkeit
  • Positionstreue und wiederholgenaue Bewegung
  • Präzise Kraft-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung
  • Einsatz von Materialien und Bauteilen höchster Qualität
  • Höchste Dynamik durch optimierte Auslegung von Motor und Mechanik

  • Einbaufertige Lösungen mit geringstem Platzbedarf
  • Kompakte Antriebe für dynamische Prozesse
  • Exakte Positionierung auf kleinstem Bauraum
  • Reproduzierbare, überwachbare Prozesse
  • Höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • Minimierte Taktzeiten

 

 

VariantenOptionenEinsatz in rauen Umgebungsbedingungen

 

  • Elektrozylinder mit direkt angetriebener Spindelstange
  • Linearaktuator mit vollintegrierter Spindelstange
  • Hohlwellenmotor mit durchgehender Spindelstange
  • Hub-Dreheinheit für unabhängige Rotativ- und Linearbewegung

     

 

  • Integrierte Haltebremse
  • Flüssigkeitskühlung mit Brauch- oder Frischwasser
  • Integrierte Verdrehsicherung
  • Anwendungsspezifischer Gewindetrieb (Kugel-,
    Planetenrollen-, Trapezgewindetrieb)
  • Werkzeugaufnahme nach DIN, sphärisch oder kundenspezifisch
  • Montageflansch mit Wand-, Flansch- oder sphärischer Aufnahme

     

 

  • Hochtemperatur bis 300 °C
  • Strahlungsenergien bis 107 Gy
  • Vakuum bis 10-8 mbar
  • ATEX nach Norm EN6079
  • Einsatz im Lebensmittelbereich und im Reinraum
  • Schutzart bis IP69K

     

 

 

Einheit040-027100-045100-090135-045165-180190-165220-120 220-180
MaximalkraftkN21221206580100 150
Maximalgeschwindigkeitmm/s200300300300300300400400
Motorlängemm137324471397794 408410507
Hubmm100140200140400210 210280
Flanschmaßmm40100100135165325310310

Änderungen vorbehalten.