cyber® dynamic motor – Bürstenlose Servomotoren

  • Servomotor cyber® dynamic line
  • Produktfamilie cyber® dynamic line
  • Produktfamilie cyber® dynamic line
  • Servomotor cyber® dynamic line mit Servoregler cyber® simco® drive

  • Servomotor cyber® dynamic line

  • Servomotor cyber® dynamic line mit Getriebe
  • Servomotor cyber® dynamic line – Inox Design
  • Servomotor cyber® dynamic line – Hygienic Design
  • Servomotoren cyber® dynamic line – Inox Design und Hygienic Design

dynamisch – drehmomentstark – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren der cyber® dynamic line sind die professionelle Wahl für Applikationen mit begrenztem Bauraum. Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Absolutwertgeber ausgestattet, bietet die neue Motorenbaureihe höchste Zuverlässigkeit und Präzision.
 

Für einen reduzierten Projektierungs­aufwand in Ihrer Elektro­konstruktion sind die Produkte ab sofort in EPLAN verfügbar.


Wir sind mit den cyber® dynamic motors ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Industrietauglichkeit

  • Integrierter Absolutwertgeber
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse
  • Einkabellösung (schleppkettentauglich und EMV-geschirmt)
  • Schutzart IP54 (und höher)

Dynamik

  • Höchste Beschleunigung dank hoher Überlastfähigkeit und geringer Massenträgheit
  • Ideal für dynamische Prozesse mit kurzen Taktzeiten

Kompaktheit

  • Runde Bauform mit höchster Drehmomentdichte
  • Integrierter Absolutwertgeber

Präzision

  • Präzise und flexible Regelung von Positioniervorgängen

Reproduzierbarkeit

  • Hohe Prozesssicherheit dank reproduzierbarer Prozesse
  • Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung

Effizienz

  • Energieeffiziente und wartungsfreie Antriebe
  • Geringe Wärmeentwicklung

Konnektivität

  • Vielfältige echtzeitfähige Feldbusschnittstellen
  • Automatische Motorparametrierung dank elektronischem Typenschild

Beratung und Auslegung

  • Individuelle Beratung vor Ort
  • Auslegung mit cymex®
  • Dokumentation in EPLAN

Produktvarianten

Kleinservoantriebssystem

Zusammen mit dem Servoregler cyber® simco® drive bildet die cyber® dynamic line ein perfektes System.

Die vielfältigen Feldbussschnittstellen wie CANopen, EtherCAT, Profinet RT/IRT, SERCOS III und EtherNet/IP ermöglichen eine einfache Einbindung in die übergeordnete Steuerung.

Dank des elektronischen Typenschildes ist eine Parametrisierung des Systems nicht erforderlich. Das beschleunigt die Inbetriebnahme deutlich.

Erfahren Sie mehr
 

Hotspot 1: Automatische Motorparametrierung mit elektronischem Typenschild

Automatische Motorparametrierung mit elektronischem Typenschild

Hotspot 2: Schutzart IP20 oder IP65

Schutzart IP20 oder IP65

Hotspot 3: STO (Safe Torque Off) gemäß SIL3

STO (Safe Torque Off) gemäß SIL3

Hotspot 4: Intuitive Bedienung mithilfe der Software MotionGUI

Intuitive Bedienung mithilfe der Software MotionGUI

Hotspot 5: Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung dank echtzeitfähiger Feldbuss-Schnittstellen

Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung dank echtzeitfähiger Feldbuss-Schnittstellen