cyber® kit motors

  • cyber® kit motors

  • Produktfamilie cyber® kit motors

  • cyber® kit motors – verteilte Wicklung

  • cyber® kit motors – redundante Wicklung

Flexibel – kundenspezifisch – drehmomentstark

Die Servomotoren aus der Produktfamilie der cyber® kit motors bieten ein Höchstmaß an Leistung und Flexibilität in kompakter Baugröße. Die gehäuselose Ausführung von Stator und Rotor gibt dem Konstrukteur größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Appplikationen zu entwickeln.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser MotorIhre Vorteile
  • Leistungsstarke Motoren
  • Kompakte Abmaße
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Gehäuselose Ausführung
  • Extrem effizient
  • Wartungsfrei
  • Nutzung von Direktantrieben auf kleinstem Bauraum
  • Minimaler Bauraumbedarf
  • Höherer Durchsatz mit verkürzten Taktzeiten
  • Ideale Integration in Ihre Maschine
  • Geringe Verlustleistung
  • Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Ihre Möglichkeiten
  • Mit Temperatursensor
  • Mit vergossenen Wickelköpfen für optimierten Schutz
  • Vollständig gekapselt mit Edelstahl
  • Mit integrierten Hallsensoren als Geber