cyber® torque motor

  • cyber® torque motor

  • cyber® torque motor – segmentierbarer Stator

  • cyber® torque motor

drehmomentstark – kompakt – rastmomentarm

Die cyber® torque motors sind drehmomentstarke AC-Synchron-Servomotoren bis zu einer Baugröße von 800 mm. Durch ihre kompakte Bauweise sind die Motoren auf engstem Raum einsetzbar.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
  • Technische Daten
Unser MotorIhre Vorteile
  • Drehmomentstarke Motoren
  • Kompakte Abmessungen
  • Hohe Überlastfähigkeit und Steifigkeit
  • Wartungsfrei
  • Extrem geringes Rastdrehmoment
  • Nutzung von Direktantrieben auf kleinstem Bauraum
  • Optimale Integrierbarkeit
  • Hoher Durchsatz bei gleichzeitig hoher Präzision
  • Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • Hoher Gleichlauf

 

 

Ihre Möglichkeiten
  • Alle gängigen Gebersysteme
  • Integrierte Haltebremse
  • Konvektions- oder Flüssigkeitskühlung mit Brauch- oder Frischwasser
  • Gehäuselose Ausführung
  • Kundenspezifisch mit Hohlwelle
  • Integration in Ihre Maschine
  • Ausführung in hoher Schutzart bis IP69K
  • Gehäuse in Edelstahlausführung

 

 

EinheitBaugröße 180Baugröße 220Baugröße 271Baugröße 440Baugröße 543
MaximalmomentNm30569176212041772
Eckdrehzahlmin-120005801000900520
Dynamiks-21330015700107001740560
NennspannungVDC560

Änderungen vorbehalten.