cyber® cleanroom motor – Reinraumtaugliche Motoren

  • cyber® special motor – clean

Zuverlässig – sauber – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren sind für den Einsatz im Reinraum konzipiert und bieten höchste Zuverlässigkeit für den Langzeitbetrieb ohne Partikelemissionen um eine Verunreinigung von kritischen Prozessen zu verhindern. Dank Edelstahlgehäuse und ausgewählten Materialien können sie im Reinraum bis ISO14644-1 Klasse 1 eingesetzt werden.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser MotorIhre Vorteile
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Einsatz spezieller Materialien
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse
  • Resolver
  • Ausfallsichere und zuverlässige Antriebe
  • Einsatz im Reinraum bis Klasse ISO1
  • Höchste Partikelfreiheit
  • Erprobte Schnittstelle

 

 

Ihre Möglichkeiten
  • Planetengetriebe
  • Haltebremse