cyber® hygienic motor – Motoren für die Nahrungsmittelindustrie

  • cyber® special motor – food

Zuverlässig – hygienisch – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie bieten höchste Zuverlässigkeit und Effizienz. Dank Edelstahlgehäuse und besonderer konstruktiver Ausführung wird die EHEDG und 3A-Konformität erreicht.

Hygienisch sicher produzieren


Weitere Motoren für die Nahrungsmittelindustrie finden Sie in der Produktfamilie der cyber® dynamic line.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser Motor:Ihre Vorteile:
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Hygiene
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse
  • Spezielle Konstruktion
  • Resolver
  • Ausfallsichere und zuverlässige Antriebe
  • Einsatz im direkten Kontakt zu Nahrungsmitteln
  • Höchste Reinheit der Oberflächen
  • Keine Toträume
  • Erprobte Schnittstelle

 

 

Ihre Möglichkeiten
  • Planetengetriebe
  • Haltebremse