cyber® radhard motor – Strahlungsfeste Motoren

  • cyber® special motor – rad

Zuverlässig – präzise – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren sind für den Einsatz bei radioaktiver Strahlung konzipiert und bieten höchste Zuverlässigkeit und Präzision. Dank Edelstahlgehäuse und ausgewählten Materialien arbeiten sie zuverlässig in Bereichen bis zu 5 Mrad/h und einer Gesamtstrahlungsenergiedosis von bis zu 5 MGy. 

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser Motor:Ihre Vorteile:
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Präzision
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse
  • Einsatz spezieller Materialien
  • Resolver
  • Ausfallsichere und zuverlässige Antriebe
  • Exakte Positionierung
  • Einsatz bei Strahlungsenergien bis zu ­5 MGy
  • Einsatz in Umgebungstemperaturen bis zu 200 °C
  • Erprobte Schnittstelle

 

 

Ihre Möglichkeiten  
  • Planetengetriebe
  • Haltebremse