cyber® hightemp motor – Hochtemperaturmotoren

  • cyber® special motor – temp

  • cyber® special motors – temp

Zuverlässig – langlebig – effizient

Bürstenlose Servomotoren für Hochtemperaturanwendungen mit höchster Zuverlässigkeit und Effizienz für Umgebungstemperaturen bis zu 260 °C, Drücken bis zu 2.100 bar und hoher Schockbelastung.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser MotorIhre Vorteile
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Ölgeflutetes, offenes Design
  • Hohe Schockbelastbarkeit
  • Hochtemperaturfeste Ausführung
  • Ausfallsichere und zuverlässige Antriebe
  • Hohe Betriebsdauer Ihrer Anwendung
  • Drücke bis zu 2.100 bar
  • Variabler Einsatzort
  • Umgebungstemperaturen bis zu 260 °C

 

 

Ihre Möglichkeiten
  • Resolver, Hall Sensoren oder sensorlose Ausführung
  • Planetengetriebe
  • Ausführung als Linearaktuator
  • Temperatursensor
  • Gehäuselose Ausführung
  • Kundenspezifische Schnittstelle (z. B. für Pumpe)