ESAI – Servo-Antriebsverstärker

Digitaler Einachsservoregler zum Betrieb permanenterregter Synchronmotoren im Spannungsbereich 24VDC bis 48VDC.

Dieser Servoverstärker ist nicht mehr für Neuapplikationen verfügbar. Wir bieten weiterhin Ersatzteile und Ersatzregler an. Als innovatives Nachfolgeprodukt bieten wir Ihnen unseren Servoregler simco® drive an.

Weitere technische Details können der Kurzanleitung oder in ausführlicher Form dem Downloadbereich ESAI entnommen werden. Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage unter info@wittenstein-cyber-motor.de

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Über das Produkt
ESAI 006S-024C-9401-001ESAI 013S-048C-9401-002
  • Versorgungsspannung: 24 .. 48VDC
  • Ausgangsströme: 6Aeff / 12Aeff (60s) / 18Aeff (1s)
  • PWM-Schalrfrequenz: 20kHz
  • Gebersysteme: Resolver / Encoder / Hall
  • Kommunikationsschnittstelle: CANopen
  • Programmiersoftware: System Designer Tool
  • Versorgungsspannung: 24 .. 48VDC
  • Ausgangsströme: 12,5Aeff / 25Aeff (60s) / 36Aeff (1s)
  • PWM-Schalrfrequenz: 20kHz
  • Gebersysteme: Resolver / Encoder / Hall
  • Signalwandler: Resolversignal auf Encoder
  • Kommunikationsschnittstelle: CANopen / RS485
  • Programmiersoftware: System Designer Tool
Unser ServoreglerIhre Vorteile
  • ESAI 006S - 024C - 9401 -001
  • ESAI 013S - 048C - 9401 -002
  • interne SPS-Funktion (externe Steuerung kann entfallen)
  • Betrieb von Resolver, inkl. Encoder und Hallsensoren
  • einfache PC-Parametrierung für das "System Designer Tool"
  • hoher Durchsatz bei gleichzeitig hoher Präzision