cyber® reaction wheel 2 für Pico- & Nanosatelliten
Das kompakte cyber® reaction wheel 2 wurde speziell für die Verwendung als Lageregelung in Pico- und Nanosatelliten entworfen. Wegen seiner Würfelform, mit integrierter elektronischen Regelung, kann es in unterschiedlichen Anordnungen verwendet werden. Das Reaktionsrad ist ausgestattet mit vakuumbeständigen Lagern und Komponenten, die einer Strahlung von bis zu 200 Gy standhalten. Das Projekt profitiert von der Erfahrung von WITTENSTEIN cyber motor im Bereich von präzisen kleinen Servomotoren und ZFT im Bereich der zuverlässigen Elektronik- und Softwareentwicklung für die Raumfahrt.
Projekt NetSat

Eine vollständige Beobachtung eines Objektes ohne tote Winkel benötigt die Kombination von Bildern aus verschiedenen Perspektiven. Auch bei der Erdbetrachtung will man verdeckte Punkte vermeiden, um neue Maßstäbe in der dreidimensionalen Beobachtung unseres Planeten zu setzen und um für künftige Kommunikationsnetze besser aufgestellt zu sein.
Das Zentrum für Telematik in Würzburg hat für diesen Zweck vier CubeSat-Kleinst-Satelliten (Masse <4 kg) entwickelt und am 28.09.2020 vom Weltraumbahnhof „Kosmodrom Plessezk“ mithilfe einer Soyuz-Rakete in eine Umlaufbahn 600 km über der Erde geschossen. Mit an Bord sind pro Satellit sechs Reaktionsräder von WITTENSTEIN cyber motor. Eine Funkverbindung ermöglicht den Datenaustausch unter den Kleinst-Satelliten, wodurch verschiedene Manöver realisiert werden können. Das cyber® reaction wheel 2 übernimmt dabei die Lageregelung in x-, y- und z-Richtung.
Exzellente Lösung für anspruchsvolle Einsätze
Kompaktheit
- 20 x 20 x 20 mm (L x B x H)
- <30 g
Effizienz
- 5 V Versorungsspannung
- 480 mW Nennleistungsaufnahme @2 mNms
Präzision
- Individuell ausbalanciert um Vibrationen zu reduzieren
- Selbstkalibrierender Steuerungsalgorithmus
- Mehrere Optimierungsmuster
Robustheit
- Strahlung von bis zu 200 Gy
- -40°C bis +85°C Betriebstemperatur
Hohe Leistungsdichte
- Momentum storage 2,0 mNms
- Maximale Drehzahl: 18.000 rpm
- Maximales Drehmoment: 0,4 mNm
Anschlüsse
- UART
- I2C
- SPI
Technischer Aufbau
Höchstkompakt auf einem quadratischen Bauraum von 20 x 20 x 20 mm ist das Reaktionsrad speziell für die rauen Weltraumbedingungen entworfen. Der quadratische Aufbau macht eine platzsparende Integration möglich und bedingt mit dem niedrigen Drehmoment-Gewichts-Verhältnis maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Effizienz, Robustheit und Kompaktheit zeichnen das Reaktionsrad aus.
Momentum storage 2,0 mNms
20 x 20 x 20 mm (L x B x H)
Entworfen für raue Weltraumbedingungen
0,4mNm Maximalmoment
Flexible Schnittstellen
Situationsbedingtes Kontrollsystem
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Fire-and-forget Steuerung oder programmierbare Bewegungsprofilsteuerung
Technische Daten
Performance | |||
| Momentum storage (bei 18.000 1/min) | 2,0 mNms | ||
| Maximaldrehzahl | 18.000 1/min | ||
| Maximalmoment | 0,4 mNm | ||
Mechanik | |||
Gewicht | < 30 g | ||
Maße | 20 x 20 x 20 mm | ||
Elektrik | |||
Versorgungsspannung | 5 V | ||
Betriebsspannung | 3,3 - 8,4 V | ||
| Nennleistungsaufnahme bei 2mNms | 480 mW | ||
| Spitzenleistungsaufnahme (konfigurierbar) | <1500 mW | ||
Umwelt / Einsatzbedingungen |
| ||
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Überlebenstemperatur | -60°C bis +100°C | ||
Betriebsstunden | 25000 h |
System
Für eine 360° Ausrichtung des Satelliten können die Reaktionsräder in verschiedenen Anordnungen positioniert werden.
Die häufigsten Varianten sind folgend dargestellt:

Tetraeder auf Platine

Reaktionsräder auf Gitter
cyber® reaction wheel starter kit

Zur Inbetriebnahme bieten wir das cyber® reaction wheel starter kit an, wobei das Reaktionsrad mit einem PC und der grafischen Benutzerschnittstelle cyber® reaction wheel assistant innerhalb weniger Momente in Betrieb genommen werden kann. Ebenfalls können somit Diagnosen, Optimierungen und die Parametrisierungen durchgeführt werden.
Downloads
Nehmen Sie Kontakt auf
Sie haben Fragen zum Reaktionsrad oder wünschen eine persönliche Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!