Performance

 
  

Momentums storage (bei 19000 1/min)

2,0 mNms

  

Nenndrehzahl

19000 1/min

  

Nenndrehmoment

0,1 mNm

  

Mechanik

 
  

Gewicht

< 20 g

  

Maße

20 x 20 x 20 mm

  

Elektrik

 
  

Versorgungsspannung

5 V

  

Betriebsspannung

3,3 - 8,4 V

  

Energieverbrauch bei Nenndrehzahl

< 300 mW

  

Höchstenergieverbrauch

< 1000 mW

  

Umwelt / Einsatzbedingungen

 

  

Normale Umgebungstemperatur

0°C

  

Betriebstemperatur

-40°C bis +85°C

  

Überlebenstemperatur

-60°C bis +100°C

  

Betriebsstunden

25000