Der richtige Dreh fürs Schraubsystem
Montageprozesse mit Kleinstschrauben (z.B. M1 X 2mm), die bei der Montage von Mobiltelefonen oder Hörgeräten typischerweise eingesetzt werden, stellen wegen der lagerichtigen Zuführung der Schrauben und den geringen aber genauen Drehmomentanforderungen eine komplexe Aufgabenstellung für automatisierte Schraubsysteme dar. Mit hochdynamischen Kleinservomotoren der Familie cyber® dynamic line und echtzeitfähigen Antriebsverstärkern der Baureihe cyber® simco® drive von WITTENSTEIN cyber motor hat der Schraub- und Verbindungstechnik-Spezialist STÖGER AUTOMATION eine wegweisende Handlings- und Montagelösung entwickelt.
Eine Lösung, die es bislang nicht gab
Mit den Kleinmotoren und Antriebsverstärkern von WITTENSTEIN konnte STÖGER AUTOMATION eine hochinnovative Lösung für das prozesssichere Bereitstellen, Eindrehen und Anziehen von Miniaturschrauben realisieren, ohne zusätzliche Drehmomentsensoren einsetzen zu müssen. Durch einen speziellen MotionTask ist es möglich, das Drehmoment beim Anziehen der Schraube präzise über den Antriebsregler zu erzielen und auszulesen. Die kompakten Außenmaße der industrietauglichen Kleinservomotoren, ihre geringe Masse sowie intelligente Antriebsverstärker mit einer hohen Schaltfrequenz und einer außergewöhnlich hohen Stromauflösung sind für das Unternehmen die entscheidenden Vorteile unserer Antriebslösung. Hinzu kommt die variable Gestaltung der Schnittstellen zu übergeordneten Steuerungen, denn die Schraubautomaten können sowohl als Einzelgeräte, z.B. in der Ausführung mit einem X/Y-Achssystem wie auch in großen Anlagen eingesetzt werden. Für die Z-Achse zum Nachführen der Schraube während des Schraubvorgangs hat WITTENSTEIN cyber motor einen Linearaktuator entwickelt, der mit idealen Funktionalitäten und hoher Wirtschaftlichkeit überzeugt.