Höhere Beweglichkeit bei der Kampfmittelräumung
Unser Antrieb sorgt für Mobilität bei beengten Platzverhältnissen 
Ein speziell entwickeltes Antriebsmodul von WITTENSTEIN eröffnet dem ferngesteuerten Kampfmittelräumfahrzeug der Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH ganz neue Möglichkeiten in Sachen Wendigkeit und Agilität. 
Ein Fahrzeug für extreme Einsatzgebiete 
Die Entschärfung von Bomben ist eine extreme Herausforderung. Um Gefahren für Leib und Leben so weit wie möglich zu minimieren, kommen deshalb häufig ferngesteuerte Fahrzeuge zum Einsatz. Da für die Arbeiten oft nur wenig Platz zur Verfügung steht, ist höchste Mobilität des Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung. Um hier maximale Performance zu bieten, setzt Telerob beim Kampfmittelräumfahrzeug telemax auf ein speziell für diesen Zweck entwickeltes Antriebsmodul von WITTENSTEIN.
Telerob GmbH: Innovationsführer bei ferngesteuerten Fahrzeugen zur Kampfmittelräumung 
Die Telerob GmbH aus Ostfildern ist ein führender Anbieter von integrierten Sicherheitslösungen und unbemannten Plattformen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Die Mission des Unternehmens ist es, Maschinen, Geräte und Systeme zu entwickeln, die Menschen in Situationen schützen bzw. ersetzen, bei denen ihre Anwesenheit unmöglich oder hochriskant wäre. Einsatzgebiete der Produkte sind die Entschärfung von Sprengkörpern, die Untersuchung von atomaren, biologischen und chemischen Gefahrenquellen sowie die Bereitstellung von voll vernetzten mobilen Mess- Überwachungs- und Interventionssystemen für kritische Infrastrukturen. In seinem hochspezialisierten Bereich ist Telerob weltweit ein Innovationsführer. 
Filmreif: die Mobilität des telemax
Hier gibt es Eindrücke von der sensationellen Beweglichkeit des telemax: im Gelände, bei beengten Platzverhältnissen, auf steilen Treppen.