Herstellung Food, Pharma, Non-Wovens
Maschinen für die Herstellung von Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten oder Hygieneprodukten sind oft kundenindividuelle Entwicklungen. Die unterschiedlichen Bewegungsabläufe im Fertigungsprozess erfordern hohe Präzision, Dynamik und Zuverlässigkeit. Wenn extrem hohe Mengen eines Produkts hergestellt werden, sind Produktivität und maximale Verfügbarkeit der Anlage entscheidend. Bei der Herstellung von mehreren Produkten auf einer Linie ist zudem ein flexibles und einfaches Umrüsten erforderlich.
Food & Beverage
Bei Lebensmitteln und Getränken spielt insbesondere das Thema Sicherheit eine wesentliche Rolle: Produzenten von Nahrungsmitteln haben höchste Ansprüche an Hygiene und Reinigungsfähigkeit, z.B. bei der Verarbeitung von Fleisch und Fisch oder bei der Abfüllung von Getränken. Wir bieten ein umfassendes Portfolio von Antriebslösungen entlang der kompletten Produktionslinie an – von der Nahrungsmittelherstellung bis hin zur Verpackung im Nass- oder Trockenbereich. Unsere spezifischen Getriebe, Servoaktuatoren und -motoren setzen Maßstäbe in Sachen Hygiene, Kompaktheit, Dynamik und Präzision: Wir produzieren sie in EHEDG-konformer Ausführung für optimale Reinigung mit minimaler Schmutzhaftung und Schutzklassen bis IP69X. So bietet unsere cyber® dynamic line im Hygienic Design eine hochkompakte Antrieblösung für dynamische Produktionsprozesse. Unsere Hygienic Design Getriebe HDV und HDP+ wie auch der Servoaktuator axenia value, wurden gemäß der EHEDG-Richtlinien entwickelt.
Informieren Sie sich über unsere Antriebe/Antriebssysteme für eine hygienisch sichere Produktion

Pharma
Auch in der Pharmaindustrie ist eine hohe Produktionsqualität das A und O – ohne jedoch an der Ausbringungsleistung zu sparen. So ist z.B. beim vollautomatischen Pressen von Tabletten ein schneller und einfacher Formatwechsel und eine maximale Maschinenleistung entscheidend, um eine kosteneffektive Produktion sicherzustellen. Und dies nicht nur in normalen, sondern auch in Reinraum-Umgebungen. Auch die Herstellung von Impfstoffen erfordert technisch ausgereifte Geräte, wie z.B. Zentrifugen, sowie einen sicheren Herstellungsprozess. Die Geräte und die eingesetzten Antriebe müssen höchste Hygiene-, Verarbeitungs- und Produktqualitätsstandards erfüllen, um die Verfügbarkeit von erschwinglichen Impfstoffen zu gewährleisten. Die hohen Qualitätsanforderungen gepaart mit einer flexiblen und dynamischen Ansteuerung können nur durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen, elektromechanische Antrieben realisiert werden. Wir verfügen über ein breites Produktspektrum, von präzisen Linearaktuatoren bis hin zu High Speed Planetengetrieben – welche mit dem Anspruch höchster Qualität entwickelt und produziert werden.

Non-Wovens
Bei der Herstellung und Verarbeitung von bahnförmigen Materialien sind je nach Anwendungsbereich eine Vielzahl an Prozessschritten zu durchlaufen. Vom Auf- und Abrollen, über das Schneiden und Stanzen bis hin zu Veredlungstechniken wie Flexodruck oder Beschichten. Dabei sind hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ebenso relevant wie die automatische Verstellung zur Bearbeitung unterschiedlichster Formate. WITTENSTEIN bietet für die gesamte Produktionslinie die passende Lösung.