cyber® ex motor –
Explosionsgeschützte Motoren
Zuverlässig – sicher – effizient
Die bürstenlosen Servomotoren sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bieten höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit in explosionsgefährdeten Gas- oder Staubatmosphären, auch für hohe Umgebungstemperaturen bis zu 80°C. Die Servomotoren sind nach ATEX und IECEx zertifiziert und besitzen somit die optimalen Voraussetzungen um bei Bedarf auch länderspezifische Zertifikate zu erhalten.
Downloads

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim