cyber® force actuator MA/MG
hohe Leistungsdichte - kompakt - leicht modifizierbar
Die cyber® force actuator MA/MG sind permamentmagneterregte Servomotoren mit Hohlwelle und integrierter Kugelumlaufspindel. Die Drehbewegung des Servomotors wird über eine Kugelumlaufspindel und eine externe Verdrehsicherung in eine Linearbewegung umgesetzt. Diese Lösung ermöglicht in Verbindung mit einem hochwertigen Servoregler und Messsystem einen sehr präzisen Vorschub unter Beibehaltung der Dynamik des Antriebs und der Axialkraft am Ende der Spindel.
Die cyber® force actuator MA-Serie ist die Basisserie für Anwendungen mit einem maximalen Kraftbedarf von bis zu 30 kN, die speziell für den Automotive-Bereich (Schweißzangen, Klebepistolen und Prüfstände) entwickelt wurde.
Die cyber® force actuator MG Serie ist eine kompakte Serie zur Maximierung der Leistungsdichte bei gleichzeitiger Standardisierung der Anschlussmaße nach ISO15552 mit einer Maximalkraft von bis zu 170 kN.
Downloads

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim