cyber® force line – Linearaktuatoren

  • cyber® force line – Linearaktuator in der Baugröße 105 mm mit 100 mm Hublänge

effizient – präzise – hochintegrativ

Die elektromechanischen Linearaktuatoren der cyber® force line sind die ideale Lösung für Applikationen, die eine hohe Präzision, Kraft und Geschwindigkeit erfordern. Die Antriebe überzeugen mit hoher Effizienz und maximaler Leistungsdichte. Zudem sorgen diese für schnelle und präzise Durchsatzraten im Produktionsprozess. 

Die kompakten Linearaktuatoren ermöglichen eine vereinfachte Integration und Flexibilität innerhalb des Maschinendesigns. All dies sorgt für eine deutliche Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und stellen eine vorteilhafte Alternative von pneumatischen und hydraulischen Antriebslösungen dar.

Typische Einsatzfelder der Linearaktuatoren sind z.B.: Umformende Werkzeugmaschinen, Kunststoff- und Gummimaschinen sowie Anwendungen innerhalb der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. 

 

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Effizienzsteigerung

  • Erhöhung der Produktivität durch sehr schnelle und präzise Durchsatzraten
  • Verbesserung der Produktqualität und Optimierung der Prozesse
  • Kürzere Installations- und Inbetriebnahmezeiten

Präzision

  • Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit für hohe Prozesssicherheit und Produktqualität
  • Hohe Reproduktion von Geschwindigkeit, Position und Kraft für eine lange Lebensdauer der Antriebe

Integrierbarkeit

  • Platzersparnis durch Reduktion der Maschinengröße bzw. Betriebsfläche
  • Einbaufertiges System kann direkt in die Maschine integriert werden
  • Kraft- und Geschwindigkeitserhöhung in bestehenden Anlagen 

TCO-Reduktion

  • Reduzierung von Energie-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Inbetriebnahme und Materialkosten
  • Durch hohe Präzision weniger Fehler und Ausschuss
  • Optimiertes Retrofitting

Wartung

  • Kein Einsatz von Fluiden
  • Einbaufertiges System
  • Lediglich Nachschmierung erforderlich

Technologiewechsel

  • Kompatibilität mit der Pneumatik-Norm DIN ISO 15552
  • Umfassende Kompatibilität des Linearantriebs mit verschiedenen Reglerherstellern
  • Keine Leckagen durch das Antriebsmedium 

Produkthighlights

Mit kraft- und geschwindigkeitsoptimierten Varianten bietet die cyber® force line eine bemerkenswerte Effizienzsteigerung im Hinblick auf die Produktivität. Ausserdem lassen sich die hochpräzisen und kompakten Linearaktuatoren vereinfacht in das Maschinendesign integrieren. Neben der erheblichen Reduzierung der Gesamtbetriebskosten punkten die Antriebe mit geringer Wartung. Zudem wird der Technologiewechsel von Pneumatik und Hydraulik zu einer elektromechanischen Servoantriebslösung erheblich erleichtert.

Antrieb mit hoher Präzision und Leistungsdichte

Einbaufertiges System dank integrierter Spindel

Unterschiedliche Hublängen

Kraft- und geschwindigkeitsoptimierte Varianten

Farblackierung nach Wunsch

Antrieb mit hoher Präzision und Leistungsdichte

Technische Daten

  • Flanschmaß 105
ZwischenkreisspannungUDC VDC560/750*
Spindelvariante  GeschwindigkeitKraft
MaximalkraftFmaxkN1025
DauerstillstandskraftF0kN2,26,2
Max. zulässige VerfahrgeschwindigkeitVnmm/s1.250500
Maximale LeistungPmaxW8.3208.028
Maximaler StromImaxA28,5
Dauerstillstandsstroml0A6,6
Hublänge mm100200300400
Schutzart  IP65

*Es handelt sich hier um eine Maschine, deren Standardwerte auf die Zwischenkreisspannung von 560 V festgelegt sind. Die Motoren können bis zu einer Zwischenkreisspannung von 750 V sicher betrieben werden.