cyber® kit line medium – Gehäuselose Servomotoren

  • cyber® kit line – Servomotoren in den Baugrößen 100, 112, 130 und 155 mm

  • Unterschiedliche Baulängen pro Baugröße mit zwei massenträgheitsoptimierten Hohlwellenvarianten

  • Einsatz mit integrierten Temperatursensoren möglich

  • Kompatibilität zu cyber® simco® drive 2 Servoregler

flexibel - hochintegrativ - drehmomentstark

Die gehäuselosen Servomotoren der Produktfamilie cyber® kit line bieten ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität in kompakter Baugröße. Zudem gibt die gehäuselose Ausführung mit kleiner und großer Hohlwelle dem Konstrukteur die größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.


Der cyber® kit line Bausatz bestehend aus Rotor und Stator kann dank der Variantenvielfalt flexibel in die Maschine integriert werden.
Zudem können die Motoren als Direktantriebe (Torquemotoren) eingesetzt werden. 


Typische Einsatzfelder der Motoren sind z.B.: Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackungstechnik, Aktuatoren für Montage-, Transfer- und Handhabungssysteme sowie Anlagen der Prüf- und Messtechnik. 

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Hohes Drehmoment

  • Höchste Drehmomentdichte dank maximalem Kupferfüllfaktor
  • Torquemotor mit 20 Polen

Integrierbarkeit

  • Gehäuselose Ausführung
  • Kleine und große Hohlwelle
  • Für Schrumpfen und Kleben geeignet

Flexibilität

  • 60 V und 750 V Design
  • Eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten

Konnektivität

  • Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Dynamik

  • Massenträgheitsoptimiertes Design
  • 2 Rotorvarianten für unterschiedliche Anwendungen

Zuverlässigkeit

  • Komplett-Verguss für enorme Robustheit
  • Maximale Wicklungstemperatur von 155 °C für erweiterte Einsatzbereiche 
  • Auslegungssicherheit

Produkthighlights

Mit einer Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten bietet die cyber® kit line größte Flexibilität für den Anwender. Die drehmomentoptimierten Motoren bieten ein Höchstmaß an Robustheit durch ihren Vollverguss und maximale Integrierbarkeit durch das gehäuselose Design mit kleiner und großer Hohlwelle. Kombiniert mit den integrierten Temperatursensoren PTC und PT1000 bieten die Motoren viele Möglichkeiten in Sachen Konnektivität.

60 V und 750 V Ausführung

Große und kleine Hohlwelle 

Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Verschiedene Baulängen je Baugröße

60 V und 750 V Ausführung

Große und kleine Hohlwelle 

Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor

Verschiedene Baulängen je Baugröße

Technische Daten

Baugröße 100

   100-030100-060100-120
ZwischenkreisspannungUDC VDC48560750*48560750*48560750*
Maximale LeistungPmaxW35703421485157276855942487021491920486
Maximales DrehmomentMmaxNm161632,532,2564,264,2
Maximaler StromImaxA120102002030040
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm5,25,38,48,815,216,3
DauerstillstandsstromI0A33,42,849,45,261,58,8
Leerlaufdrehzahln0min-1356534674658299034974684222634604654
StatoraußendurchmesserA1mm100
StatorlängeBmm6393153
BlechpaketlängeB1mm3060120
RotorinnendurchmesserDmm24 | 56

*Es handelt sich hier um eine Maschine, deren Standardwerte auf die Zwischenkreisspannung von 560 V festgelegt sind.
Die Motoren können bis zu einer Zwischenkreisspannung von 750 V sicher betrieben werden.

Baugröße 112

   112-030112-060112-120
ZwischenkreisspannungUDC VDC560750*560750*560750*
Maximale LeistungPmaxW477166307696105621326418513
Maximales DrehmomentMmaxNm22,645,590,4
Maximaler StromImaxA152641
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm7,111,621,51
DauerstillstandsstromI0A3,968,1
Leerlaufdrehzahln0min-1355447713055409224343268
StatoraußendurchmesserA1mm112,5
StatorlängeBmm6292152
BlechpaketlängeB1mm3060120
RotorinnendurchmesserDmm30 | 63

*Es handelt sich hier um eine Maschine, deren Standardwerte auf die Zwischenkreisspannung von 560 V festgelegt sind.
Die Motoren können bis zu einer Zwischenkreisspannung von 750 V sicher betrieben werden.

Baugröße 130

   130-030130-060130-120
ZwischenkreisspannungUDC VDC560750*560750*560750*
Maximale LeistungPmaxW550075968463116861299117960
Maximales DrehmomentMmaxNm27,9147,9693,44
Maximaler StromImaxA152030
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm10,4717,7630,33
DauerstillstandsstromI0A56,99,1
Leerlaufdrehzahln0min-1310241642502335219522617
StatoraußendurchmesserA1mm130
StatorlängeBmm6494154
BlechpaketlängeB1mm3060120
RotorinnendurchmesserDmm30 | 76

*Es handelt sich hier um eine Maschine, deren Standardwerte auf die Zwischenkreisspannung von 560 V festgelegt sind.
Die Motoren können bis zu einer Zwischenkreisspannung von 750 V sicher betrieben werden.

Baugröße 155

   155-045155-090155-135
ZwischenkreisspannungUDC VDC560750*560750*560750*
Maximale LeistungPmaxW93521276315316208351823824701
Maximales DrehmomentMmaxNm55,67110,2174,91
Maximaler StromImaxA254050
DauerstillstandsdrehmomentM0Nm23,440,2557,37
DauerstillstandsstromI0A9,413,114,6
Leerlaufdrehzahln0min-1260035012109283216592221
StatoraußendurchmesserA1mm155
StatorlängeBmm83128173
BlechpaketlängeB1mm4590135
RotorinnendurchmesserDmm35 | 82

*Es handelt sich hier um eine Maschine, deren Standardwerte auf die Zwischenkreisspannung von 560 V festgelegt sind.
Die Motoren können bis zu einer Zwischenkreisspannung von 750 V sicher betrieben werden.