IMAGINE Engineering baut beim Induktions-Siegelverschrauber auf unsere Antriebe.
cyber® kit line small – Gehäuselose Servomotoren
drehmomentstark – hochintegrativ – flexibel
Die gehäuselosen Servomotoren der Produktfamilie cyber® kit line bieten ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität in kompakter Baugröße. Zudem gibt die gehäuselose Ausführung mit kleiner und großer Hohlwelle dem Konstrukteur die größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.
Der cyber® kit line Bausatz bestehend aus Rotor und Stator kann dank der Variantenvielfalt flexibel in die Maschine integriert werden.
Downloads
Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Hohes Drehmoment
- Höchste Drehmomentdichte dank maximalem Kupferfüllfaktor
- Torquemotor mit 20 Polen
Integrierbarkeit
- Gehäuselose Ausführung
- Kleine und große Hohlwelle
- Für Kleben geeignet
Flexibilität
- 60 V und 600 V Design
- Eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten
Konnektivität
- Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor
- Optionales Encoder-Modul
Dynamik
- Massenträgheitsoptimiertes Design
- 2 Rotorvarianten für unterschiedliche Anwendungen
Zuverlässigkeit
- Komplett-Verguss für enorme Robustheit
- Maximale Wicklungstemperatur von 140 °C für erweiterte Einsatzbereiche
- Auslegungssicherheit
Produkthighlights
Mit mehr als 100 Auswahlmöglichkeiten bietet die cyber® kit line größte Flexibilität für den Anwender. Die drehmomentoptimierten Motoren bieten ein Höchstmaß an Robustheit durch ihren Vollverguss und maximale Integrierbarkeit durch das gehäuselose Design mit kleiner und großer Hohlwelle. Kombiniert mit den integrierten Temperatursensoren PTC und PT1000 sowie optionalem Encoder-Modul bieten die Motoren viele Möglichkeiten in Sachen Konnektivität.
60 V und 600 V Ausführung
Große und kleine Hohlwelle
Integrierter PTC und PT1000 Temperatursensor
Optionales Encoder-Modul
- BiSS-C
- SSI (optional)
- Inkremental-Signale (ABZ)
- Hall-Signale (UVW)
Verschiedene Baulängen je Baugröße