cyber® linear motor L3S/L3SK (iron core)
hohe Dynamik - hohe Kraftdichte - einfach anpassbar
Die cyber® linear motor iron core L3S, L3SK sind eisenbehaftete Synchron-Linearmotoren, die für hochdynamische Anwendungen entwickelt wurden und als Einbaumotoren (aus separatem Primär- und Sekundärteil) geliefert werden. Sowohl die L3S-Motorserie als auch ihre flüssigkeitsgekühlte Variante, der L3SK, bieten einen der größten Leistungsbereiche in der Industrie. Die cyber® linear motor iron core L3S und L3SK bieten ein hohes Maß an Modularität sowohl in der Größe als auch in der Anordnung (Standard, invertiert, doppelseitig). Die doppelseitige Anordnung ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen extrem hohe Kräfte (Spitzenkraft über 20 kN) erforderlich sind, oder für Anwendungen mit kurzem Hub und hohen Zyklenzahlen.
Downloads

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim