Die POWER-IQ-Drives sind eine komplette Baureihe kompakter Antriebsregler mit höchster Leistungsdichte.
Die Umrichter mit DC-Einspeisung bis 750 V DC stellen Spitzenleistungen von bis zu 250 kVA zur Verfügung und ermöglichen die Drehmoment- bzw. Drehzahlregelung von permanenterregten Synchronmaschinen - durch optionale Feldschwächung auch oberhalb der Nenndrehzahl des Motors. Die schnelle PWM-Taktung mit 16 kHz ermöglicht eine präzise Regelung und höchste Dynamik auch für Motoren mit hohen Statorfrequenzen und kleiner Streuinduktivität.
Die POWER-IQ-Drives sind modular aufgebaut und bestehen aus einem DC-Zwischenkreis, dem jeweiligen Leistungs- und Treibermodul sowie einer Signalelektronik für die Realisierung der Regler-, Überwachungs- sowie Sicherheitsfunktionen.
Um Funktionsumfang und Performance für die jeweilige Applikation zu optimieren, werden die POWER-IQ-Drives in Abstimmung mit dem Kunden individuell auf die Anforderungen der entsprechenden Anwendung angepasst.
Die POWER-IQ-DRIVES stehen derzeit in zwei Leistungsklassen zur Verfügung:
- 150 kVA mit 400 A Motornennstrom bei 300 V
- 250 kVA mit 250 A Motornennstrom bei 700 V