cyber® force line – Linearaktuatoren
effizient – präzise – hochintegrativ
Die elektromechanischen Linearaktuatoren der cyber® force line sind die ideale Lösung für Applikationen, die eine hohe Präzision, Kraft und Geschwindigkeit erfordern. Die Antriebe überzeugen mit hoher Effizienz und maximaler Leistungsdichte. Zudem sorgen diese für schnelle und präzise Durchsatzraten im Produktionsprozess.
Die kompakten Linearaktuatoren ermöglichen eine vereinfachte Integration und Flexibilität innerhalb des Maschinendesigns. All dies sorgt für eine deutliche Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und stellen eine vorteilhafte Alternative von pneumatischen und hydraulischen Antriebslösungen dar.
Typische Einsatzfelder der Linearaktuatoren sind z.B.: Umformende Werkzeugmaschinen, Kunststoff- und Gummimaschinen sowie Anwendungen innerhalb der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie.
Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Effizienzsteigerung
- Erhöhung der Produktivität durch sehr schnelle und präzise Durchsatzraten
- Verbesserung der Produktqualität und Optimierung der Prozesse
- Kürzere Installations- und Inbetriebnahmezeiten
Präzision
- Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit für hohe Prozesssicherheit und Produktqualität
- Hohe Reproduktion von Geschwindigkeit, Position und Kraft für eine lange Lebensdauer der Antriebe
Integrierbarkeit
- Platzersparnis durch Reduktion der Maschinengröße bzw. Betriebsfläche
- Einbaufertiges System kann direkt in die Maschine integriert werden
- Kraft- und Geschwindigkeitserhöhung in bestehenden Anlagen
TCO-Reduktion
- Reduzierung von Energie-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Inbetriebnahme und Materialkosten
- Durch hohe Präzision weniger Fehler und Ausschuss
- Optimiertes Retrofitting
Wartung
- Kein Einsatz von Fluiden
- Einbaufertiges System
- Lediglich Nachschmierung erforderlich
Technologiewechsel
- Kompatibilität mit der Pneumatik-Norm DIN ISO 15552
- Umfassende Kompatibilität des Linearantriebs mit verschiedenen Reglerherstellern
- Keine Leckagen durch das Antriebsmedium
Produkthighlights
Mit kraft- und geschwindigkeitsoptimierten Varianten bietet die cyber® force line eine bemerkenswerte Effizienzsteigerung im Hinblick auf die Produktivität. Ausserdem lassen sich die hochpräzisen und kompakten Linearaktuatoren vereinfacht in das Maschinendesign integrieren. Neben der erheblichen Reduzierung der Gesamtbetriebskosten punkten die Antriebe mit geringer Wartung. Zudem wird der Technologiewechsel von Pneumatik und Hydraulik zu einer elektromechanischen Servoantriebslösung erheblich erleichtert.
Antrieb mit hoher Präzision und Leistungsdichte
Einbaufertiges System dank integrierter Spindel
Unterschiedliche Hublängen
Kraft- und geschwindigkeitsoptimierte Varianten
Farblackierung nach Wunsch