Lineare Synchronmotoren
Direkte Linearmotoren ermöglichen Hochgeschwindigkeit in der Industrietechnik. Mit den linearen Synchronmotoren von WITTENSTEIN cyber motor sind Beschleunigungen bis zu 500 m/s² und Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s bei einer Positioniergenauigkeit von 1 µm möglich. Um diese Eigenschaften zu realisieren, setzen wir auf das Funktionsprinzip der permanentmagneterregten Synchronmotoren mit einem bewegten Sekundärteil. Die Linearmotoren kommen überall dort zum Einsatz, wo in kürzesten Taktzeiten und mit hoher Präzision Kleinteile vollautomatisch gehandhabt werden. So finden sie zum Beispiel Anwendung in der Hochleistungsautomatisierung und der Halbleiterindustrie.
Anforderungen an lineare Synchronmotoren
Linearmotoren von WITTENSTEIN cyber motor bieten ein Optimum an Geschwindigkeit und Performance. Hohe Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 m/s in Verbindung mit geregelten und ruckfreien Verfahrprofilen sind nur durch lineare Servoantriebstechnik möglich. Zur Berechnung und Auslegung der Linearmotoren ist ein hohes Maß an Expertenwissen notwendig. Denn die gesamte bewegte Masse – nicht nur die Masse der Bauteile – begrenzt die mögliche Beschleunigung. Zudem muss der Einfluss der Reibkräfte (z.B. durch Lager, Kabelschlepp) minimiert werden und Schwingungen von ungedämpften Massen (z.B. Kabeln) verhindern werden. Auch ist der thermische Einfluss von Energieverlusten auf die Positioniergenauigkeit zu berücksichtigen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Auslegung von linearen Synchronmotoren!