Rotative Synchronmotoren
Die rotativen Synchronmotoren von WITTENSTEIN cyber motor zeichnen sich durch eine breite Varianz hinsichtlich Spannung, Drehzahl, Kühl- und Schutzart aus. Dabei sind die Antriebe spezifisch hinsichtlich des Drehmomentes, der Drehzahl oder der Dynamik optimiert und können als gehäuselose Ausführung, wie auch als gehauster Motor bis hin zu Komplettmodulen ausgeliefert werden.
Anforderungen an rotative Synchronmotoren
Rotative permanenterregte Synchronmotoren werden bei besonders präzisen und dynamischen Antriebsaufgaben bei gleichzeitig geringem Bauraum eingesetzt. Die Motoren von WITTENSTEIN cyber motor können dabei gehäuselos wie auch gehaust gekauft werden. Kundenspezifisch entwickeln wir dabei nach ihren mechanischen sowie elektrischen Leistungsanforderungen individuelle Motoren oder greifen auf vorhandene und standardisierte Produktreihen zurück. Unser Anspruch ist dabei stets technologisch hochwertige Antriebe mit höchstem Wirkungsgrad zu verwirklichen.