cyber® power motor AF/AFW (compact)
hohe Leistungsdichte - kompakt - leicht modifizierbar
Die cyber® power motor AF (mit Konvektionskühlung) und AFW (mit Flüssigkeitskühlung) sind Hochleistungs-Servomotoren, die sich durch eine sehr kompakte Bauweise, hohe Drehmomentdichte und einen großen Drehzahlbereich auszeichnen. Der modulare Aufbau des cyber® power motor ermöglicht ein hohes Maß an Modifikationen je nach Kunden-/Anwendungsbedarf. Im Vergleich zu konvektionsgekühlten AF-Motoren sind Dauerdrehmoment und Ausgangsleistung fast doppelt so hoch, bei praktisch gleichem Einbauraum.
Downloads

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim