cyber® ex motor –
Explosionsgeschützte Motoren

  • cyber® special motor – ex

  • cyber® special motor – ex

Zuverlässig – sicher – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bieten höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit in explosionsgefährdeten Gas- oder Staubatmosphären, auch für hohe Umgebungstemperaturen bis zu 80°C. Die Servomotoren sind nach ATEX und IECEx zertifiziert und besitzen somit die optimalen Voraussetzungen um bei Bedarf auch länderspezifische Zertifikate zu erhalten.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser MotorIhre Vorteile
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Sicherheit
  • Spezielle Gehäusekonstruktion
  • Explosionsgruppe IIC
  • Einsatz spezieller Materialien 
  • Ausfallsichere und zuverlässige Antriebe
  • Zertifizierung nach ATEX und IECEx
  • Einsatz in Zone 1 und Zone 21
  • Temperaturklasse bis T4
  • Umgebungstemperaturen bis zu 80°C

 

 

Ihre Möglichkeiten  
  • Planetengetriebe
  • Haltebremse
  • Resolver
  • Encoder