cyber® special motors – vac
Vakuumtaugliche Motoren

  • cyber® special motors – vac

Zuverlässig – ausgasungsarm – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren sind für den Einsatz im Vakuum konzipiert und bieten höchste Zuverlässigkeit und Vakuumtauglichkeit. Dank Edelstahlgehäuse und ausgewählten Materialien zur Vermeidung von Ausgasung reduzieren die Antriebe deutlich die Zykluszeiten zur Erzeugung des Vakuums und arbeiten bei einem Druck bis zu 10-8 mbar­ und einer Umgebungstemperatur von bis 200 °C.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
Unser MotorIhre Vorteile
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Einsatz spezieller Materialien
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse
  • Resolver
  • Ausfallsichere und zuverlässige Antriebe
  • Einsatz im Vakuum bei einem Druck bis zu 10-8 mbar
  • Einsatz in Umgebungstemperaturen bis zu 200 °C
  • Erprobte Schnittstelle
Ihre Möglichkeiten
  • Planetengetriebe
  • Haltebremse