cyber® vacuum motor – Vakuumtaugliche Motoren
Zuverlässig – ausgasungsarm – effizient
Die bürstenlosen Servomotoren sind für den Einsatz im Vakuum konzipiert und bieten höchste Zuverlässigkeit und Vakuumtauglichkeit. Dank Edelstahlgehäuse und ausgewählten Materialien zur Vermeidung von Ausgasung reduzieren die Antriebe deutlich die Zykluszeiten zur Erzeugung des Vakuums und arbeiten bei einem Druck bis zu 10-8 mbar und einer Umgebungstemperatur von bis 200 °C.
Downloads
- Broschüre / Katalog (4 MB)
 - Betriebsanleitung (862 KB)
 

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim