cyber® power drive

  • Traktionsumrichter cyber® power drive

  • Antriebsstrang (beispielhafte Darstellung)


Kompakt und modular – leistungsstark und flexibel – intelligent und sicher

Die cyber® power drives der WITTENSTEIN cyber motor sind eine komplette Baureihe kompakter Antriebsregler mit höchster Leistungsdichte. Die Umrichter ermöglichen die Regelung von Drehfeldmaschinen in Applikationen mit DC Einspeisung bis 750 VDC und stellen Spitzenleistungen von bis zu 250 kVA zur Verfügung.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN cyber motor - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN cyber motor

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten & Optionen
  • Technische Daten

 

Die POWER-IQ-Drives sind eine komplette Baureihe kompakter Antriebsregler mit höchster Leistungsdichte.

Die Umrichter mit DC-Einspeisung bis 750 V DC stellen Spitzenleistungen von bis zu 250 kVA zur Verfügung und ermöglichen die Drehmoment- bzw. Drehzahlregelung von permanenterregten Synchronmaschinen - durch optionale Feldschwächung auch oberhalb der Nenndrehzahl des Motors. Die schnelle PWM-Taktung mit 16 kHz ermöglicht eine präzise Regelung und höchste Dynamik auch für Motoren mit hohen Statorfrequenzen und kleiner Streuinduktivität.

Die POWER-IQ-Drives sind modular aufgebaut und bestehen aus einem DC-Zwischenkreis, dem jeweiligen Leistungs- und Treibermodul sowie einer Signalelektronik für die Realisierung der Regler-, Überwachungs- sowie Sicherheitsfunktionen.

Um Funktionsumfang und Performance für die jeweilige Applikation zu optimieren, werden die POWER-IQ-Drives in Abstimmung mit dem Kunden individuell auf die Anforderungen der entsprechenden Anwendung angepasst.

 

 

 

Die POWER-IQ-DRIVES stehen derzeit in zwei Leistungsklassen zur Verfügung:

  • 150 kVA mit 400 A Motornennstrom bei 300 V
  • 250 kVA mit 250 A Motornennstrom bei 700 V

 

 

LeistungsklassenPOWER-IQ 150POWER-IQ 250
VariantekVA150250
EinspeisungVDC100...400400...750
Motornennstrom Inenn (RMS)A400250
max. Motorstrom Imax (RMS)A500300
SchaltfrequenzkHz16
Kühlung 50/50 Wasser-Glykol