Nervenkitzel bei hoher Geschwindigkeit und Personensicherheit müssen Hand in Hand gehen.
Bei der Entwicklung unserer Produkte stehen eine hohe Überlastfähigkeit und funktionale Sicherheit im Vordergrund.
WITTENSTEIN cyber motor entwickelt und produziert anspruchsvollste Servomotoren und komplette Antriebssysteme mit höchster Leistungsdichte. mehr...
Exakt die richtige Dosis Antriebstechnik
bdtronic nutzt für seine Dosieranlagen neueste Antriebstechnik von WITTENSTEIN cyber motor. mehr...

Mit den WITTENSTEIN Sizing Tools finden Sie Ihre optimale Antriebslösung.
WITTENSTEIN cyber motor entwickelt, produziert und vertreibt technologisch hochwertige Servomotoren mit anspruchsvollen Antriebs-Elektroniken sowie komplette mechatronische Antriebssysteme mit höchster Leistungsdichte.
mehr...
WITTENSTEIN cyber motor entwickelt und produziert anspruchsvollste Servomotoren und komplette Antriebssysteme mit höchster Leistungsdichte. mehr...
Exakt die richtige Dosis Antriebstechnik
bdtronic nutzt für seine Dosieranlagen neueste Antriebstechnik von WITTENSTEIN cyber motor. mehr...

Mit den WITTENSTEIN Sizing Tools finden Sie Ihre optimale Antriebslösung.
WITTENSTEIN cyber motor entwickelt, produziert und vertreibt technologisch hochwertige Servomotoren mit anspruchsvollen Antriebs-Elektroniken sowie komplette mechatronische Antriebssysteme mit höchster Leistungsdichte.
mehr...
Mehr als nur ein Zwischenstopp: Viele Menschen machen heute gerne einen Kurzurlaub mit Familie oder Freunden und möchten dabei mehr Nervenkitzel und Spaß erleben.
Auf der ganzen Welt öffnen neue Parks und Resorts ihre Tore für große, epische Abenteuer: Realistischer. Intensiver. Aufregender. Erlebnisse wie nie zuvor.
Die Themen und Attraktionen lassen die Besucher förmlich in die Geschichte eintauchen. Filmhelden und Fabelwesen werden lebendig, oder eine Reise in die Zukunft bleibt als einmaliges Abenteuer in Erinnerung.

„Dark Rides“ kombinieren viele unterschiedliche Arten von Bewegung und visuellen Effekten: dynamische Antriebe für die rasant befahrenen Strecken sowie kippende und rotierende Achsen für noch mehr Fahrspaß. Neben hoher Beschleunigung kommt es auch auf präzise Bewegungen an. WITTENSTEIN hat hier die Antwort parat: mit den Präzisions-Planetengetrieben SP+ und TP+, den Hypoidgetrieben TPK+, den premo® Servoaktuatoren, dem projektspezifischen Linearaktuator cyber® force actuator und dem Antriebssystem cyber® iTAS® system 2.

Neben der eigentlichen Antriebsaufgabe für die Züge kommen immer mehr neue Funktionen bei Achterbahnen zum Tragen: Weichen für parallele Gleisabschnitte müssen geschaltet werden oder die Fahrgäste werden auf den Wagen gedreht oder geschwenkt. Für diese bietet WITTENSTEIN sehr kompakte Servogetriebe und Servoaktuatoren an, die platzsparend in die Streckenkonstruktion oder auf den Wagen integriert werden können. Unsere SP/TP/XP-Servogetriebe und premo®-Servoaktuatoren zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz und hohe Leistungsdichte aus. Neben dem Standardportfolio entwickelt WITTENSTEIN auch projektspezifische Lösungen für nahezu jede Anforderung.

Das Produktsortiment für diese immersiven Attraktionen reicht von beweglichen Zuschauertribünen bis hin zu beweglichen Sitzreihen oder Einzelsitzen. WITTENSTEIN bietet Lösungen für sämtliche Anwendungen: von den großen TP+ 2000 Getrieben mit hoher Steifigkeit und geringem Verdrehspiel bis hin zu kleinen Linearaktuatoren wie dem cyber® dynamic actuator L und dem cyber® dynamic system mit integrierter Leistungselektronik.

Viele Fahrgeschäfte bieten ihren Fahrgästen zusätzlichen Nervenkitzel durch individuelle Einstellungen während der Fahrt, Änderungen der Flughöhe, zusätzliche Dreh- und Schwenkbewegungen. All dies lässt sich mit der herausragenden Antriebstechnik von WITTENSTEIN wie den premo®- und cyber® force-Aktuatoren platzsparend, präzise und dynamisch realisieren.

Ob auf der Bühne oder im Vergnügungspark – bewegliche Comicfiguren oder Dinosaurier sind immer ein Blickfang, der die Besucher begeistert. Der besonders kompakte Servomotor cyber® dynamic actuator L/R und die cyber® dynamic motors von WITTENSTEIN führen diese Bewegungen präzise und leise aus und lassen sich perfekt in die Figuren integrieren. Unsere Servoregler cyber® simco® drive 2 bilden dazu die optimale Ergänzung. Für besonders realitätsgetreue Bewegungen steht das revolutionäre Galaxie®-Getriebe zur Verfügung, das neben Nullspiel und höchster Steifigkeit auch eine große Hohlwelle bietet.


Durch cynapse® werden unsere Getriebe um integrierte Sensorik und digitale Services erweitert. So lässt sich die Prozessqualität einfach überwachen, und die Maschinenverfügbarkeit kann erhöht werden – mit unseren digitalen Smart Services erkennen Sie Fehler, bevor sie entstehen.
Sie haben Fragen zu unserem Kompetenzfeld Attractions Industry oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!