Oil & Gas Exploration
Bürstenlose Servomotoren für Downhole-Anwendungen – Bewährt in über 20.000 Installationen
WITTENSTEIN cyber motor liefert hochleistungsfähige bürstenlose DC-Servomotoren, die speziell für die extremen Anforderungen in Downhole-Umgebungen entwickelt wurden. Unsere Motoren sind in über 20.000 Anwendungen weltweit im Einsatz – unter anderem in:
- Rotary Steerable Systems (RSS)
- Power Generation
- Pulser
- Measurement While Drilling (MWD)
- Logging While Drilling (LWD)
- Wireline Tools
- Downhole Tractors
- Coiled Tubing Systems
- Completion (z.B. Valve Actuators)

Unsere Lösungen für Downhole und Topside Anwendungen

Explosionsgeschützte Motoren und Aktuatoren
BLDC-Motor für explosionsgefährdeten Bereich Zone 1 & 2
Besonderheiten:
• IECEx zertifizierte Lösung mit der Möglichkeit das Drehmoment und die Drehzahl zu skalieren
• Bestehende Lösungen, wie auch kundenspezifische Neuentwicklungen
• Spannung bis 560V
• Zertifiziert und getestet für Umgebungstemperaturen bis 80°C

Bürstenloser DC Motor mit Pumpenschnittstelle
(z.B. Rotary Steerable System)
Besonderheiten:
• >350 F & 30K PSI Umgebungsbedingungen
• Shock- und vibrationserprobtes Design
• Spezielle Wicklung für höchste Temperaturen und Drücke
• Schnittstelle für Micro-Hydraulik (e.g. Bieri)

Gehäuseloser BLDC Motor
(z.B. Alternator, MWD, Wireline)
Besonderheiten:
• Rotor und Stator als kit
• Höchste Kompaktheit
• Höchste Freiheit bei der Integration
• Shock- und vibrationserprobtes Design
• Spezielle dreiphasige Wicklung für höchste Temperaturen und Drücke

Kleiner Linearaktuatoren (22 & 32mm)
(z.B. Flow Control)
Besonderheiten:
• >350 F & 30K Umgebungsbedingungen
• Shock- und vibrationserprobtes Design
• Spezielle Wicklung für höchste Temperaturen und Drücke
• Große Auswahl an Rückführsystemen, Hüben und Spindelsteigungen

Small BLDC motor/actuator
(z.B. Wireline Anwendungen)
Besonderheiten:
• Umgebungsbedinungen: >350 F & 30K PSI
• Shock- und vibrationserprobtes Design
• Spezielle Wicklung für höchste Temperaturen und Drücke
• Große Auswahl an Übersetzungen und Rückführsystemen
• Hohlwelle als Option

Zero-Speed Sensorless Control
Besonderheiten:
• Kein Rückführsystem wird benötigt
• Maximales Drehmoment ab Drehzahl null
• Positionsregelung ab Drehzahl null
Wartung & Service
• Kundenindividuelle Instandhaltungspläne
• Ausführliche Dokumentation über Zustand und voraussichtliche Lebensdauer
• Regelmäßige Instandhaltung Ihres Antriebs durch systematischen Austausch von Verschleißteilen
• Proaktives Vorgehen verhindert ungeplanten Stillstände und das Risiko eines Ausfalles
Hauptmerkmale:
- Außendurchmesser: 22 – 76,2 mm (0,87 – 3 Zoll)
- Spannungsbereich: 48 – 800 VDC
- Umgebungsbedingungen: Bis zu 232 °C (450 °F) / 2.413 bar (35.000 PSI)
- Medienbeständig: Vollständig eintauchbar in Hydrauliköl
- Robustheit: Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Mit einem bewährten Produktportfolio und einem erfahrenen Ingenieursteam bieten wir schnelle Anpassung und Integration – exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten.