Integrierte Systemlösungen
Die integrierten Systemlösungen von WITTENSTEIN cyber motor sind mehr als nur die Summe der Einzelkomponenten. Durch die intelligente Kombination von Mechanik, Motor, Elektronik und Software entstehen mechatronische Antriebssysteme aus einer Hand, welche die Entwicklung, Realisierung und den Betrieb von Antriebsaufgaben effizienter lösen. Einfache Integration, schnelle Inbetriebnahme, geringer Platzbedarf sowie verbesserte Dynamik und Präzision sind nur einige Vorteile, die durch die integrierten Systemlösungen von WITTENSTEIN cyber motor erzielt werden.
Integrierte Systemlösungen nach Einsatzbedarf
Die integrierten Systemlösungen von WITTENSTEIN cyber motor umfassen abgestimmte Antriebssysteme für unterschiedliche Märkte und Applikationen. Der voll skalierbare, modulare Antriebssystembaukasten cyber iTAS® ist speziell für das Segment der Fahrerlosen Transport Systeme (FTS) zugeschnitten. Durch unterschiedliche Ausstattungspakete lassen sich abgestimmte Komplettsysteme von Rad bis Elektronik fahrzeugspezifisch realisieren. Die Hard- und Software der Systemlösung wurde auf die Anforderungen der Fahrzeugarchitektur ausgelegt.
Bei cyber ternary handelt es sich um lineare und rotative Aktuatoren mit integrierte Leistungselektronik. Durch das kompakte Design, den reduzierten Verkabelungsaufwand und Platzbedarf sowie die schnelle Inbetriebnahme ist der Einsatz im modularen Maschinenbau vorteilhaft.