Kleinservoantriebssystem
A perfect match: Zwei Spitzenspieler – ein ideales Doppel
Die cyber® dynamic line und simco® drive sind ein perfektes Duo: Motor und Servoregler aus einer Hand, schnelle Inbetriebnahme, Einkabellösung, höchstmögliche Dynamik. Auf Wunsch ist die cyber® dynamic line auch als fest verbundene Motor-Getriebe-Kombination mit integriertem Edelstahl-Getriebe verfügbar. Beiden Systemen liegt die gleiche Entwicklungsphilosophie zugrunde: Sicherheit, Intelligenz (in Form von Funktionalität) und Ressourceneffizienz frühzeitig zu integrieren und gleichzeitig die Technologie-Trends Miniaturisierung, Integration und Netzwerkfähigkeit zu realisieren.
Für einen reduzierten Projektierungsaufwand in Ihrer Elektrokonstruktion sind die Produkte ab sofort in EPLAN verfügbar.
Wir sind mit dem Kleinservoantriebssystem ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.
WITTENSTEIN cyber motor
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim