cyber® kit line large – Gehäuselose Servomotoren
drehmomentstark – hochintegrativ – flexibel
Die gehäuselosen Servomotoren der Produktfamilie cyber® kit line bieten ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität in kompakter Baugröße. Darüber hinaus bietet die gehäuselose Ausführung mit großer Hohlwelle dem Konstrukteur die größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.
 Der Bausatz, bestehend aus Rotor und Stator, kann dank der Variantenvielfalt flexibel in die Maschine integriert werden. 
Zudem sind die hochperformanten Direktantriebe (Torquemotoren) die ideale Lösung für z.B. Werkzeugmaschinen.
Downloads
Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Hohes Drehmoment
- Höchste Drehmomentdichte dank maximalem Kupferfüllfaktor
 
Integrierbarkeit
- Gehäuselose Ausführung
 - Große Hohlwelle
 
Flexibilität
- 600 V Design
 - Eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten
 
Zuverlässigkeit
- Komplett-Verguss für enorme Robustheit
 - Auslegungssicherheit
 
Produkthighlights
Mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten stellt die cyber® kit line large größte Flexibilität für den Anwender dar. Die drehmomentoptimierten Motoren bieten ein Höchstmaß an Robustheit aufgrund des Vollvergusses und maximale Integrierbarkeit durch das gehäuselose Design mit großer Hohlwelle.
600 V Ausführung
Große Hohlwelle
Integrierte Temperatursensoren
Verschiedene Baulängen je Baugröße