cyber® hygienic motor – Motoren für die Nahrungsmittelindustrie
Zuverlässig – hygienisch – effizient
Die bürstenlosen Servomotoren für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie bieten höchste Zuverlässigkeit und Effizienz. Dank Edelstahlgehäuse und besonderer konstruktiver Ausführung wird die EHEDG und 3A-Konformität erreicht.
 Weitere Motoren für die Nahrungsmittelindustrie finden Sie in der Produktfamilie der cyber® dynamic line.
Downloads
- Betriebsanleitung (862 KB)
 

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim