cyber® power supply – Hutschienen-Netzteile

  • Produktfamilie cyber® power supply

effizient – kompakt – zuverlässig

Die Hutschienen-Netzteile der cyber® power supply Reihe ergänzen das Kleinservo­antriebssystem perfekt. Durch ein innovatives Schaltungsdesign und hochwertige Bauelemente verfügen die Netzteile über Wirkungsgrade von mehr als 95% und reduzieren damit die Wärmeentwicklung im Gesamtsystem. Ein abgestimmter Überlastbereich in Verbindung mit unseren Servoreglern ermöglicht zudem eine optimale Ausnutzung der verfügbaren Leistung. 

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Effizienz

  • Wirkungsgrad bis zu 95%
  • Geringe Verlustleistung
  • Weniger Wärmeentwicklung im Gesamtsystem

Einfachheit

  • Einfache und schnelle Installation
  • Hutschienenmontage
  • Verdrahtung an der Vorderseite

Kompaktheit

  • Kompakte Bauform
  • Mehr Platz im Schaltschrank

Zuverlässigkeit

  • Konvektionskühlung
  • Robustes Schaltungsdesign
  • Optimiertes Überlastverhalten

Produkthightlights

Bei den cyber® power supplies handelt es sich um ein- und dreiphasige Hutschienen-Netzteile mit einer Ausgangsspannung von 24-55 VDC und einer Leistung bis zu 960 W.

Einfache Montage dank Hutschienen-Design

Kompakte Bauform

Optimiertes Überlastverhalten (kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 150%)

Wirkungsgrade bis zu 95%

Ein- und dreiphasiger Weitbereichseingang

Einfache Montage dank Hutschienen-Design

Kleinservoantriebssystem

Hochdynamische Servomotoren in den Baugrößen 17 - 40 mm (optional mit Getriebe und Spindel)

Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors

Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65

Der Servoregler cyber® simco® drive 2, die Motorbaureihe cyber® dynamic line und das cyber® dynamic system ergänzen sich in jeglicher Hinsicht.

Die vielfältigen Feldbussschnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung in die übergeordnete Steuerung. 

Erfahren Sie mehr